107 COMPACT: Fabrikautomation und Digitalisierung Der Klassensatz besteht aus: • 8 x Lernmodul Maschinelles Lernen (Einplatinencomputern, der über eine eigene Kamera verfügt und über ein Stativ auf einer Aluminium-Schlitzplatte montiert), inkl. Ethernet-Kabel, Stromversorgung und auch HDMIKabel zum Anschluss eines Monitors • 8 x SD-Karten mit vorkonfiguriertem Linux • Betriebssystem mit zahlreichen Python-Programmen zur Durchführung diverser Experimente aus dem Bereich „Machine Learning“ • Umfangreiche Lernunterlagen Maschinelles Lernen – Einstieg im Klassensatz Heutzutage kommt künstliche Intelligenz (KI) bereits in zahlreichen Bereichen der industriellen Praxis zum Einsatz. Aber was ist das überhaupt und wie können in der Erstausbildung die ersten Schritte umgesetzt werden? Unser Klassensatz inklusive den beigefügten Lernunterlagen verfolgt das Ziel, auf spielerische Art und Weise diverse Aspekte im Bereich „Bildanalyse mit Machine Learning“ zu beleuchten. So können die Anwender beispielsweise versuchen, Äpfel von Zitronen und Bananen zu unterscheiden und das ganz ohne Programmierkenntnisse. Neben den praktischen Experimenten, die zum Einsatz der bereitgestellten Programme in neuen Szenarien anregen sollen, bieten die Kursunterlagen einen fundierten Einblick in Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning und auch in das Grundprinzip neuronaler Netze. Programmierkenntnisse sind nicht notwendig. Die gut dokumentierten Schnittstellen der diversen Python-Programme (die wiederum auf Tensorflow, OpenCV und ähnliche Bibliotheken zurückgreifen) bieten interessierten Anwendern mit entsprechendem Programmier-know-how nichtsdestotrotz die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen und eigene Ideen umzusetzen. Alle Preise zzgl. MwSt.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==