Compact Katalog

109 COMPACT: Fabrikautomation und Digitalisierung Ausstattungsvariante CP System Cobot • Roboter Station mit UR3 inklusive kollaborierendem Greifer • 2 Materialboxen für Palettierübungen • Werkstücke Erweiterung • 3D Kamerasystem zur Erkennung der Gesten/Hand • Lernunterlagen für das Thema KI/Gestensteuerung Diese Station ist auch integrierbar in Ihre CP Lab Umgebung! Ausstattungsvariante Beladezelle • Roboter Station UR3e zum Handhaben und Beladen von Werkstücken an einer CNC-Maschine Mit dem Lernsystem wird das Verknüpfen der Robotik und der CNC-Technik abgebildet und kann anhand eines praktischen Beispiels erlernt werden. Neue Kommunikationsmethoden wie OPC UA ermöglichen eine einfache Verknüpfung der beiden Themen. Das modulare System ermöglicht das Lernen an den Einzelstationen und ist mit wenigen Handgriffen zum Gesamtsystem kombiniert. Durch Antippen können Rohteile aus den Kisten in die CNCMaschine geladen und entladen werden. Lerninhalte • Werker Interaktion • CNC-Maschinenbeladung • Verschiedene Arbeits- und Sicherheitsräume • Kommunikation zur CNC-Maschine erfolgt mittels OPC UA Cobot mit Werkerkollaboration und Maschinellem Lernen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==