111 CIROS® 7: Neue Modelle von CP Lab und MPS® • Modell-Streaming 360° Videos, Export von HTML5 Animation • Renderings optimiert für Intel HD Grafikkarten • Neuer EzOPC Treiber Steigen Sie neu ein oder fragen Sie uns nach Updatemöglichkeiten für vorhandene Lizenzen. CIROS® – das digitale Abbild unserer Lernfabriken Realitätsnahe 3D-Simulation von einfachen bis sehr komplexen Automatisierungssystemen: Sie erkunden die Bewegungsdynamik mechatronischer Systeme in der virtuellen Realität. Nutzen Sie unser digitales Abbild zur Simulation Ihrer SPS-Programme. Selbstverständlich finden Sie in CIROS® nicht nur eine Auswahl an Industrie 4.0-Lernstationen, sondern eine Vielzahl an SPS gesteuerten Modulen sowie Roboterstationen. • 6x CIROS® Education • 6x Siemens TIA-Portal Trainerpackage • TIA-Portal V20 MES und CIROS® – Produktionsplanung und -steuerung komplett virtuell Verbinden Sie eine oder mehrere Stationen der Lernfabrik mit einem MES-System und erlernen Sie so neue Themen wie: • Kommunikation und Vernetzung • Produktdefinition: Neuanlage, Arbeitspläne • Datenverwaltung und Auswertung • Analyse und Optimierung der Produktionsplanung • 1x MES4 für CP Lab mit 6 Netzwerklizenzen, inklusive 1x PC mit TFT Monitor • 1x CIROS® Studio mit 6 Netzwerklizenzen Educational, das professionelle Arbeitswerkzeug für die Erstellung von Simulationsmodellen • 1x Modellbibliothek inkl. vorbereitete Lernfabriken Medienempfehlung • Erweiterung WebShop COMPACT: Fabrikautomation und Digitalisierung Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4 Seminar: MES4 in der Anwendung für die berufliche Ausbildung Suche nach DT231 ! Alle Preise zzgl. MwSt.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==