Compact Katalog

122 Festo Didactic EduKit PA Projektbaukasten Einstieg in die Prozesstechnik EduKit PA Basic: Auspacken und los geht's! Das EduKit PA Basic führt Schritt für Schritt in das manuelle Messen, Steuern und Regeln am Beispiel einer einfachen Anlage mit Füllstand-, Durchfluss- und Druckregelung ein. EduKit PA Advanced Mit dem EduKit PA Advanced kommt mit dem Druck-, Durchfluss- und Ultraschallsensor und dem E/A Anschlussboard für eine Steuerung Ihrer Wahl die Automatisierungstechnik dazu. Über ein 2/2-Wege-Magnetventil wird das Abfüllen in den unteren Tank gesteuert. Hier kann auch ein industrielles Prozessventil eingesetzt werden. • EduKit PA Basic • EduKit PA Advanced • Ansteuerung über EasyPort mit FluidLab-PA process Medienempfehlung • Arbeitsbuch EduKit PA, Campuslizenz • FluidSIM® siehe Seite 10 • FluidLab PA process • FluidLab PA closed-loop Prozessautomation Prozessautomatisierung | Festo DE Seminar: Grundlagen der Regelungstechnik Prozessautomatisierung, Umwelttechnik und erneuerbare Energien EduKit PA Basic EduKit PA Advanced One System Control Options Simulation Box Easy Port PLC I / O Board Sensors Suche nach PA911 !

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==