Compact Katalog

125 COMPACT: Prozessautomatisierung, Umwelttechnik und erneuerbare Energien Viele Erweiterungsoptionen – eine kleine Auswahl Erweiterungspaket IoT-Kit Erweiterungspaket IoT-Kit Kompatibel zu den Lernsystemen in digitale Geschäftsprozesse, die eine Füllstandsstrecke enthalten, wie z.B. as EduKit PA, MPS PA Compact workstation oder MPS PA Abfüllen. Themeninhalte: • Vernetzung von Kommunikationssystemen zur Auftrags- und Produktionsteuerung • Datenmanagement für Auftrags- und Produktionsdaten mittels MySQL-Server • Datenbank-Verwaltung über phpMyAdmin • Augmented Reality anwenden und projektieren • Web-Warenkorb basierend auf Apache Webserver/PHP Server Enthaltene Komponenten: • 1 Raspberry Pi • 1 Siemens Scalance 5Port Switch • 1 Adapter zur Kabelanbindung Tablet an Ethernet • 1 Einsteiger-Tablet 7“ • Alle Programme und Dienste sind vorkonfiguriert. Energiemonitoring- Smart Metering DC-Wattmeter 8216170, Leistungsmessgerät für Kleinspannung 24 V DC • Protokolle: TCP/IP4, UDP, ICMP, ARP, DHCP • Anwendungsprotokolle: MQTT Energieeffizientes Druckluftmanagement Der Gerätesatz AirCS 8023858 behandelt die Themen Drucklufterzeugung, Lastmanagement, Verteilung und Monitoring. Alles Themen für den Betrieb eines effizienten Druckluftnetzes. SPS Ansteuerung mit Siemens, Festo und anderen! Die Verdrahtung von EduKit PA, MPS PA und EDS Water Management ist kompatibel zu den Edutrainern ausgeführt. Das bietet freie Auswahl und schnelles Umrüsten! Als begreifbares Beispiel wird ein Praxismodell einer Flaschenabfüllanlage herangezogen, welche über das Internet mit Zulieferern und Kunden vernetzt ist. So wird ersichtlich, wie sich industrielle Geschäftsprozesse durch informationstechnische Vernetzung verändern, indem zum Beispiel gezeigt wird, dass Sensorsignale zur Bestandsüberwachung von Tanks automatisiert die Bestellprozesse auslösen. EduTrainer S7-1512C • Programmieren von Prozessabläufen und Rezeptursteuerungen • Analogsignal-Verarbeitung • Bedienen und beobachten mit Touchpanel • Programmieren von PID-Reglern • Konfigurieren und parametrieren von P-, PI- oder PID-Reglern Alle Preise zzgl. MwSt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==