Gewässer Hochbehälter Verbraucher Regen Abwasser Kanalnetz Grundwasser/Quelle Regenüberlaufbecken Gewässer Kläranlage Wasserwerk Speicher (ähnl. Abb.) 126 Festo Didactic Prozessautomatisierung, Umwelttechnik und erneuerbare Energien EDS Water Management – Umwelttechnik zum Lernen und Forschen im Modellmaßstab Sauberes Wasser für alle: Mit moderner Technik! Die Wasserverunreinigungen erfordern komplexe Anlagen. Von der Planung über den Betrieb der Anlagen, die Wartung, Reparatur und deren Optimierung benötigen sämtliche Bereiche interdisziplinäre Kompetenzen aller Mitarbeiter. Die unterschiedlichen Stationen der EDS Anlage bereiten die Anwender optimal auf diese vielseitigen Aufgaben und Systeme vor. Umwelttechnik – Wassermanagement Medienempfehlung • Arbeitsbuch EDS Water Management Mehr erfahren zu Umwelttechnik und Wassermanagement Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4 Basissystem Wasserkreislauf – vier Stationen komplett montiert mit einer Bestellnummer! Das Basissystem Wasserkreislauf besteht aus: 1x Station Wasseraufbereitung 1x Station Wasserversorgung 1x Station Abwassertransport 1x Station Abwasserbehandlung 1x Wasserversorgungstank/Grundwasser inklusive Kabel 1x Zusatzpaket Chlormessung 1x Zusatzpaket Sauerstoffmessung 1x Simulationsbox digital/analog, inklusive Kabel 4x EasyPort inklusive Kabel 4x Control Software FluidLab-EDS® Water Management 4x DC Wattmeter System ist komplett montiert und optional erweiterbar! Optional: Sandfiltration Membranfiltration Adsorption Mechanische Reinigung
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==