65 COMPACT: Mechatronik Arbeitsplatz Sensortechnik – smarte Sensoren Smarte Sensoren verarbeiten normierte elektrische Signale mit einem Mikroprozessor. Die elektrischen Signale werden in ein digitales Signalformat umgesetzt und verarbeitet. Informationen zum Typ, Zustand und Lokation des Sensors liefern smarte Sensoren zusätzlich über den seriellen Bus wie z. B IO-Link. Die Lernenden werden mit den folgenden Lerninhalten befähigt, smarte Sensoren auszuwählen, zu installieren und deren Informationen auszuwerten. • Aufbau, Funktion und Kennwerte smarter Sensoren • Auswahl des richtigen Sensors für die richtige Anwendung • Verwenden der richtigen Software-Tools • Kommunikation über IO-Link einrichten • IO-Link-Sensoren installieren, anschließen und parametrieren • Vorausschauende Wartungsfaktoren definieren • Fehlerbehebung bei einem defekten Sensor • Überwachung des Status eines Sensors in einer Anwendung • Integrieren von smarten Sensoren mit IO-Link in ein SPS-Programm • Nutzung der smart Sensortechnologie im Kontext von Industrie 4.0 • Gerätesatz TP 1312 • Sensor Workstation Medienempfehlung • Arbeitsbuch Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4 Alle Preise zzgl. MwSt.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==