68 Festo Didactic Der Einstieg mit dem SkillsConveyor Mechatronik Das Transportband wird über einen Motorcontroller von einem DC-Motor angetrieben. Die Front enthält diverse Bedienelemente und Buchsen, welche – je nach Lernszenario individuell verdrahtet werden können. Am Bandanfang und -ende befinden sich optische Sensoren zur Erkennung von Werkstücken. Die Lerninhalte sind: • Verdrahtung, Montage und Demontage mechatronischer Systeme • Inbetriebnahme und Einsatz von unterschiedlichen Sensoren und Aktoren • Ablaufbeschreibung mit GRAFCET Inbetriebnahme eines mechatronischen Systems (SkillsConveyor unmontiert mit Zubehör) Verbindungsprogrammierte Steuerung und AC-Motorsteuerung im Schulungspaket Grundlagen der SPS-Programmierung mit TIA Portal und S7 Mit diesem Schulungspaket werden realitätsnahe Projekte am Bandlernsystem SkillsConveyor durchgeführt. Vermittelt werden Aufbau, Funktion, Einsatzgebiete der elektrischen Komponenten sowie deren Anwendung. Die korrekte Auswahl der Schaltelemente und Geräte spielt eine ebenso bedeutende Rolle wie die fachgerechte Anwendung und Einstellung von Schutzeinrichtungen. An Beispielen werden die generellen Funktionsprinzipien erläutert und die Grundkenntnisse der kontaktbehafteten Steuerungstechnik bis hin zur Motorsteuerung umfassend vermittelt. Inhalte • 1x SkillsConveyor unmontiert – Kit + Systainer für Shadowboards ODER • 1x SkillsConveyor montiert Zusätzlich enthaltenes Zubehör: • 1x EasyPort USB • 1x Tischnetzgerät • 1x Simulationsbox, digital Inhalte • 1x SkillsConveyor montiert • 1x Gerätesatz TP 1211: Grundlagen kontaktbehafteter Schaltungen • 1x AC Motor (Stern/Dreieck) • 1x Add On Package mit 4 mm Adapterleitung für AC Motor Klassensatz für 6 Lernende Inhalte • 6x SkillsConveyor montiert • 6x EduTrainer SPS Siemens 1215C • 2x Simulationsbox, digital Mit diesem Trainerpaket für sechs Arbeitsplätze erhalten Sie eine Grundausstattung für den Einstieg in die Programmierung im TIA Portal mit dem dazugehörigen Aktorikmodell. Die Lerninhalte umfassen unter anderem die Inbetriebnahme eines Transportbandsystems, die Grundlagen der SPS-Programmierung und die Fehlerdiagnose an einem mechatronischen System und im TIA Portal. Zwei Simulationsboxen ermöglichen den Lernenden die Hardware vorab zu testen und ohne Programmierkenntnisse anzusteuern. Medienempfehlung • Grundlagen der SPSProgrammierung (S7) am SkillsConveyor Festo Learning Experience Medienempfehlung • Inbetriebnahme des SkillsConveyor (unmontiert) Festo Learning Experience Medienempfehlung • Verdrahtung und Steuerung eines AC-Motors mit SkillsConveyor und TP Festo Learning Experience
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==