Compact Katalog

4 3 New i4.0 70 Festo Didactic Mechatronik Kompakte Industrie 4.0 Allround-Lernfabriken – MPS 400 MPS – Mechatronik für Weltmeister Unsere MPS 400 Allround-Lernfabriken sind die richtige Wahl für diejenigen, die durch zahlreiche Lernunterlagen gestützt viel Lerninhalt auf kleinstem Raum vermitteln möchten. Sie basieren auf Einzelwerkstückfluss und decken nicht nur ein breites Spektrum an modernsten Industrie 4.0-Inhalten, sondern gleichzeitig die Grundlagen der Mechanik, Mechatronik und Automatisierung ab. Aus modularen Systembausteinen können Lernfabriken für verschiedene Berufs- und Ausbildungsprofile zusammengestellt werden und sind die Basis für die Weltmeisterschaft der Berufe, WorldSkills, im Bereich Mechatronik. Lerninhalte • Vernetzung mehrerer Stationen, Steuerungen und I/O-Einheiten mit einer MES-zentrierten Softwareumgebung über netzwerkbasierte Protokolle (OPC UA, IO-Link, PROFINET, TCP-IP, Node-RED) • Programmierung industrieller Touchpanel und Kennenlernen moderner Mensch-Maschine Schnittstellen, wie Augmented Reality und Weboberflächen • Kennenlernen neuer Geschäftsmodelle durch IIoT-Retrofitting mittels Weboberflächen • Kennenlernen neuer Geschäftmodelle durch IIoT-Retrofitting mittels Webcam und Kleinrechner sowie Anwendung von Algorithmen aus dem Bereich Maschinelles Lernen • Fertigung kundenindividueller Produkte durch Webshop induzierte Fertigungsaufträge • Vakuum- und Parallelgreifer-Technik sowie Umrüsten von Produktionsanlagen MPS 403-1 / MPS 403-1-R Kompakte Allround-Lernfabrik Mechatronik und Industrie 4.0 Lernpfad Aufbaustufe Automatisierungstechnik Nahezu werkzeugfrei, ohne Verbrauchsmaterialien Labor / SchulUmgebung für die Entwicklung manueller und handwerklicher Fähigkeiten IndustrieUmgebung Industrie 4.0 Aufbaustufe Automatisierung

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==