Compact Katalog

72 Festo Didactic CIROS® bringt die Welt der Automation in den PC CIROS® unterstützt die Ausbildung in • SPS-Programmierung • Mechatronik • Fehlersuche in mechatronischen Systemen • Robotik • Roboterprogrammierung • Modellierung • Mobile Robotik – autonome Transportsysteme • Inbetriebnahme und Optimierung automatisierter Anlagen • Manufaction Execution System durch die Bereitstellung virtueller flexibler Fertigungsanlagen Lernszenarien Robotik-Training Als typische Ausstattung eines Robotiklabors empfehlen wir reale Roboterarbeitszellen, zum Beispiel die MPS® Station Roboter mit den optionalen Ausbaustufen, sowie CIROS® Education und CIROS® Studio als virtuelle Lernumgebung für die Simulation verschiedenartiger Anwendungen der Industrierobotik. Die Lernenden können offline programmieren und die Programme gefahrfrei in der Simulation testen. Mit CIROS® Studio können die erprobten Programme in den realen Roboter geladen und in Betrieb genommen werden. Die Modelle in CIROS® Education sind digitale Zwillinge der realen Roboterarbeitszellen von Festo Didactic. SPS-Training Mit den virtuellen MPS® Stationen in CIROS® Education stehen Anlagen für unterschiedliche Ausbildungsniveaus der SPS-Technik zur Verfügung. Die Modelle können direkt mit dem TIA-Portal verbunden oder über das Interface EasyPort® von einer realen SPS gesteuert werden. Die Fehlersimulation erweitert die Trainingsinhalte um Strategien zur Fehlereingrenzung und -behebung. 3D-Simulation von Anlagen, Steuerungen und Robotern mit CIROS® TP1321 Maschinensicherheit Mechatronik Worauf kommt es an, wenn von sicheren Maschinen gesprochen wird? Was gilt es zu beachten? Erlernen Sie mit diesem Gerätesatz die Grundlagen für Maschinensicherheit: • Gefahren und Sicherheit im Betrieb (Kennzeichnung, Sicherheitskonzepte, Risikoanalyse) • Not-Aus/Not-Halt • Zweihand-Sicherheitssteuerung • Absicherung eines Zugangs zur Maschine • Zustimmtaster • Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (Lichtgitter/Lichtvorhang) Der Gerätesatz besteht aus folgenden Komponenten: • 1x Grundrahmen mit dazugehörigen Schalterplatten • 1x Pilz Sicherheitsrelais PNOZ4.1 im A4-Modul • 1x Pilz Zweihandrelais PNOZ6.1 im A4-Modul • 1x Türe zum Anbau verschiedener Sicherheitseinrichtungen • 1x Sicherheitsschalter ohne Verriegelung • 1x Sicherheitsschalter mit Verriegelung • 1x Berührungslose Sicherheitsschalter • 1x Magnetische Zuhaltung • 1x Positionsschalter • 1x Schiebetüre mit Positionsschalter • 1x Zustimmschalter • 1x Adapter M12 – 4mm Sicherheitsbuchse • 1x Multifunktionsleuchte • 1x Leitungssatz M12 Seminar: CE-​Kennzeichnung im Maschinen-​und Anlagenbau Suche nach SN211 !

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==