74 Festo Didactic Mechatronik • MPS® Roboter und Montagestation mit industriellem 6-Achsroboter Mitsubishi RV-2FRB • Umhausung mit Sicherheitssensoren • Werkstücke • 6x CIROS® Education zur Programmierung und Simulation der Zelle Roboter übernehmen in vielen industriellen Anwendungen die Aufgabe, Werkstücke und Baugruppen handzuhaben und zu montieren. Diese Einsatzfelder kennenzulernen, ist für den Einstieg in die Robotik unerlässlich. Lernenden steht ein umfassendes Lernkonzept bestehend aus Roboterzellen, Simulation und interaktiven Kursen zur Verfügung. Die Software CIROS® wird im Lernprozess für die Programmierung, Simulation und Information genutzt. Alle Roboterarbeitszellen von Festo Didactic sind als digitaler Zwilling in CIROS® enthalten. Lerninhalte • Integration eines Industrieroboters in einen Montageprozess • Roboter-Teachen in komplexer Montageumgebung • Inbetriebnahme von komplexen Systemen • Wartung, Instandhaltung und Fehlersuche an komplexen Systemen • Programmieren von Industrierobotern mit der Integration von Sensoren und zusätzlichen Aktuatoren • Programmieren von Multitasking Anwendungen Roboterzelle in Lernfabriken Sie haben Interesse an anderen Robotersystemen oder Anwendungen? Fragen Sie uns gerne und wir unterbreiten Ihnen ein alternatives Angebot. Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==