Compact Katalog

75 Bestehend aus: • 1x Profilgestell aus Aluminium • 1x Mitsubishi 6-achsiger Industrieroboter Typ RV-4FL • 1x Mitsubishi Roboter-Controller Typ CR750-D • 1x Mitsubishi Roboter-Teachbox Typ R86TB • 3x Palette für Werkstücke • 1x Schweißeinheit für die Schweiß-Simulation, inkl. Werkzeug • 1x Bedienfront mit Tastenfeld und NOT-HALT • Sonderapplikationen und benötigtes Zubehör siehe extra Positionen • 1x Kamera mit Durchlichteinheit Die Robot Vision Cell bietet eine optimale Lernumgebung für Robotik und Bildverarbeitung. Die übersichtlich angebrachten Paletten und Ablageflächen ermöglichen ein einfaches und effizientes Arbeiten mit der Zelle. Unterschiedliche Aufgaben wie Palletieren, Montieren oder Schweißsimulation werden mittels 6-achsigem Industrieroboter realisiert. Die Zelle ist komplett aufgebaut auf Profiluntergestell, inkl. Sicherheitsumhausung. Highlights • Gefahrloses Arbeiten – Die Zelle ist komplett umhaust mit Sicherheitstüren, die mit magnetischen Sicherheitsschaltern ausgestattet sind. • Kameraunterstützte Montage – Die Zelle ist mit einer Industriekamera ausgestattet zur Lage- und Farberkennung von Werkstücken, zur Überprüfung von Maßen oder zur Kontrolle von Montageprozessen. • Schweiß-Simulation – In der Robot Vision Cell lassen sich mit entsprechenden Werkzeugen und geeigneten Formteilen Bahnschweiß-Aufgaben simulieren. Didaktische Roboterzelle Mitsubishi RV-4FRL mit industrienaher Anwendung COMPACT: Mechatronik Aufbau und Inbetriebnahme 8155816 Technische Einweisung 8155817

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==