79 Bauteilesätze für die Erweiterung • Der Bauteilesatz Digitaltechnik enthält alle Bauteile zur Durchführung der Grundlagenversuche der Digitaltechnik • Zu den Grundlagen der Digitaltechnik gehören logische Operationen, Signalfluss und Datenformate. Mit im Lehrplan stehen auch strukturierte Vorgehensweisen zur Problemlösung. • Bauteilesatz Digitaltechnik • Satz Sicherheits-Laborleitungen • Praktischer und robuster Koffer mit Handgriffen zur Aufnahme und zum Transport von Experimentiersystemen • Im Deckel können bis zu 200 Bauelemente/Steckgehäuse mit 4 mm Sicherheitssteckern aufbewahrt werden. Sowohl der Edutrainer als auch die Bauelemente sind im eingebauten Zustand direkt verwendbar. • In einem zusätzlichen Fach kann Zubehör wie Multimeter, Laborleitungen und Netzleitung untergebracht werden • Aufnahme für A4 Experimentiersysteme mit einer Breite von bis zu 535 mm (zulässige Geräte Höhe Pultgehäuse 66/95 mm) • Abmessungen: ca. 450 x 650 x 280 mm Erweiterung Digitaltechnik Transport- und Aufbewahrungskoffer für A4-Edutrainer Medienempfehlung • Arbeitsbuch Digitaltechnik, Campuslizenz Medienempfehlung • Arbeitsbuch Regelungstechnik, Campuslizenz • Der Bauteilesatz Regelungstechnik enthält alle Bauteile zur Durchführung der Grundlagenversuche der Regelungstechnik • Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang die Grundbegriffe der Regelungstechnik, die Verhaltensweisen verschiedener Regler und die strukturierte Analyse der Anforderungen an Regelstrecken. • Bauteilesatz Regelungstechnik • Applikationsmodul Füllstandsregelstrecke • Applikationsmodul Drehzahlregelung • Applikationsmodul Steuerung einer linearen Positioniereinheit • Applikationsmodul Licht- und Temperaturregelung • Satz Sicherheits-Laborleitungen • Funktionsgenerator Erweiterung Regelungstechnik COMPACT: Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik Alle Preise zzgl. MwSt.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==