83 Arbeitsplatz elektrische Installationstechnik • Die Grundlagen der Elektroinstallation werden am Beispiel von praxisnahen Projekten mit Planung, Aufbau und Überprüfung unterschiedlicher Grundschaltungen vermittelt. • Planungs- und normative Grundlagen, Schaltpläne und Schaltsymbole, Grundschaltungen, Vermittlung durch praxisnahe Projektaufgaben. Möbel Frameline® • Frameline® mobil, Komplettmodell 400 V • Frameline® Beistelltisch • Schülerstühle • Grundlagen der Elektroinstallation, Gerätesatz TP 1121 • Satz Sicherheits-Laborleitungen • Multimeter Grundlegende elektrische Schutzmaßnahmen Medienempfehlung • Arbeitsbuch Elektroinstallation, Campuslizenz Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4 • Die Gefährdung des Menschen durch elektrischen Strom wird vor allem bestimmt durch die Größe der Stromstärke, die durch den Menschen fließt. • Dieses Gerät vermittelt den Unterschied zwischen Leitungsschutzschalter zum Schutz der Anlage und Fehlerstromschutzschalter zum Schutz von Personen. COMPACT: Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik • Grundlegende elektrische Schutzmaßnahmen EduTrainer® • Satz Sicherheits-Laborleitungen • Multimeter Alle Preise zzgl. MwSt.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==