85 COMPACT: Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik KNX Anwendungen als Ergänzung Der Heizungsstellantrieb dient zur Ansteuerung der Heißwasserkreisläufe von Heizungsanlagen. Der Linienkoppler dient zur Verbindung von Haupt- und Sekundärlinie innerhalb eines KNX Systems. KNX IP-Router und WLAN Access Point zur Erweiterung des KNX Kompaktboards. Das KNX Logik/Zeit Funktionspaket besteht aus einem Logik- modul zur Integration in das KNX Universal Experimentierboard. Das KNX Raumklima Funktionspaket besteht aus einem Luftgütesensor zur Integration in das KNX Universal Experimentierboard. Das KNX Energie Funktionspaket besteht aus einem Energieaktor zur Integration in das KNX Universal Experimentierboard. Gateway zur Anbindung des DALI-Lernsystems an die KNX Lernumgebung. Wetterstation zur Vermittlung verschiedener Sensorsignale: Wind/Beschattung/Regen/Temperatur. Musterkonfiguration • KNX Heizungsstellantrieb EduTrainer® • KNX Linienkoppler EduTrainer® • KNX Universal Experimentierboard EduTrainer® • KNX IP/WLAN Funktionspaket • KNX Logik/Zeit Funktionspaket • KNX Raumklima Funktionspaket • KNX Energie Funktionspaket • KNX Visualisierung über Touch-Panel • KNX Wetterstation • DALI KNX Gateway EduTrainer Alle Preise zzgl. MwSt.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==