87 COMPACT: Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik DALI Lichtsteuerung TP 1145 Intelligente und flexible digitale Steuerung von Beleuchtungssystemen in kommerziellen oder industriellen Umgebungen. Mit dem Trainingspaket DALI Lichtsteuerung können Themen wie Beleuchtungssteuerung mit DALI, Lichtszenen und Farbmischung auf kompakte und anschauliche Weise vermittelt werden. Weitere Informationen Mit den übersichtlichen und kompakt gestalteten Raumbeleuchtungsmodulen DALI Master, DALI Room Scene und DALI RGBW können sowohl Lichtszenen als auch Notbeleuchtungsszenarien erstellt werden. Das System vermittelt additive Farbmischung in verständlicher Weise. Durch die zusätzlich einzeln ausgeführten Farb-LEDs kann das Mischungsverhältnis direkt angezeigt werden. Ein integrierter Präsenz- und Lichtsensor erweitert die Lerninhalte um Themen wie Steuerung durch Präsenzkontrolle und Lichtnachregelung. Technische Daten • Betriebsspannung: 1AC 220 … 240 V ±10 %, 50/60 Hz • Leistung: max. 18 W • Elektrischer Anschluss: Sicherheitsbuchsen für 2 mm und 4 mm Sicherheitsstecker • Gewicht: 5,5 kg • Abmessungen (B x H x T): 665 mm x 297 mm x 160 mm Vorteile • Verwendbar im A4 Rahmen oder als Tischgerät • Didaktisch aufbereitete Frontplatte • Viele unterschiedliche Lichtszenen in Weiß oder Farbe • Präsenz- und Lichtsensor enthalten Lernziele • DALI Bussystem verstehen und implementieren • Lichtszenen gestalten • Szenensteuerungen einrichten • Lichtszenen steuern mit Präsenz- und Lichtsensor • RGBW Farbsteuerung Empfehlenswertes Zubehör • KNX/DALI Gateway Die Verbindung vom DALI in KNX/EIB Bus Lernsysteme Alle Preise zzgl. MwSt.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==