Compact Katalog

88 Festo Didactic Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik Möbel Frameline® • Frameline® mobil, Komplettmodell 400 V • Frameline® Beistelltisch • Schülerstühle Möbel elneos®Line • elneos®Line Säulentisch 400 V mit 2-zeiligem Experimentierrahmen • Schülerstühle Arbeitsplatz Netzsysteme und Schutzmaßnahmen • Der Schutz des Menschen spielt beim Umgang mit elektrischer Energie eine besondere Rolle, da diese nicht sichtbar, sondern nur an ihren Wirkungen zu erkennen ist. Mögliche Gefahren müssen daher durch geeignete Schutzmaßnahmen minimiert werden. • An Beispielen wird in die Problematik der elektrischen Schutzmaßnahmen eingeführt. Vorliegende Bedingungen werden untersucht und die aus der jeweiligen Situation resultierenden Gefahren anhand von Messungen aufgezeigt. Die anschließende Analyse und Interpretation der Messergebnisse verdeutlicht die Zusammenhänge und zeigt Maßnahmen auf. • Gerätesatz TP 1111: Netzsysteme und Schutzmaßnahmen • RCD A/B EduTrainer® • RCD Selektiv EduTrainer® • Installationstester nach VDE 0100/0413 • Drehfeldrichtungsanzeiger • Sicherheits-Brückenstecker • RCD Typ-F EduTrainer® Medienempfehlung • Arbeitsbuch Netzsysteme und Schutzmaßnahmen, Campuslizenz Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==