90 Festo Didactic Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik Möbel Frameline® • Frameline® mobil, Komplettmodell 400 V • Frameline® Beistelltisch • Schülerstühle • AC-Ladestation für Elektrofahrzeuge, Typ 2 • EV-Simulator/-Tester • Sicherheits-Laborleitungen • Taschenoszilloskop • Installationstester • Erfahren Sie alles über Ladestationen für Elektrofahrzeuge. • Wie alle fest verdrahteten Elektroanlagen müssen auch Ladestationen strenge Auflagen erfüllen, die den einwandfreien Betrieb und die Sicherheit der Nutzer gewährleisten sollen. Der Bedarf an kompetentem, qualifiziertem Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungspersonal für Ladestationen wächst daher. • Lernende durchlaufen alle Stufen des Lehrplans, von den Grundlagen der Elektrofahrzeuge, Batterien und Ladestationen bis hin zur Installation, zur Funktion und Inbetriebnahme einer Ladestation. Arbeitsplatz Ladeinfrastruktur Medienempfehlung • Arbeitsbuch Ladestation für Elektrofahrzeuge, Campuslizenz Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==