Compact Katalog

92 Festo Didactic Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik Medienempfehlung • Arbeitsbuch Frequenzumrichter G120 • Gerätesatz TP 1410: Servo Brems- und Antriebssystem • Drehstrom-Asynchronmotor 400/690 V EMV • Sinamics G120 PN-F mit Geberanschluss • Sicherheits-Laborleitungen • Die nächste Generation der Sinamics G120 Frequenzumrichter wurde für die Ausbildung weiter optimiert. Jetzt in einem komplett neuen Gehäuse, EMV-konform und daher optimal für den Einsatz im Labor. • Die Inbetriebnahme Funktion, Anwendungen, Energieoptimierung und Programmierung werden in 12 anwendungsorientierten Projektaufgaben vermittelt. Arbeitsplatz Elektrische Antriebstechnik mit Frequenzumrichter Möbel elneos®Line • elneos®Line Standardtisch 400V • Schülerstühle Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4 Seminar: Elektrische Antriebstechnik – Grundlagen Elektr. Automation mit CMMT Suche nach ED142 !

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==