2 1 93 COMPACT: Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik Lernpaket 1: • 1x EduTrainer Universal A4 Rack • Siemens Steuerung: S7-1512C-1PN • 1x HMI EduTrainer MTP700C • 1x Lernunterlagen • Inkl. Zubehör Lernziele 1 Mit diesem Paket lernen Sie Grundlagen zur Prozessvisualisierung und die Verwendung eines SIMATIC HMI Panels zusammen mit der SIMATIC S7-Steuerung und dem Programmierwerkzeug TIA Portal kennen. Das Modul erklärt die Projektierung eines SIMATIC HMI Panels, das Anlegen der Kopplung zur SIMATIC S7 und den lesenden und schreibenden Zugriff auf CPU- Daten. Lernziele 2 Mit diesem Paket lernen Sie, wie ein Frequenzumrichter SINAMICS G120 mit einer SIMATIC S7-Steuerung in Betrieb genommen werden. Das Modul erklärt die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters SINAMICS G120 mit der Software SINAMICS Startdrive im TIA Portal und die Ansteuerung und Überwachung durch die SIMATIC S7-Steuerung. Steuern und visualisieren mit SPS, HMI, Frequenzumrichter und Asynchronmotor Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4 Lernpaket 2: • 1x EduTrainer Universal A4 Rack • Siemens Steuerung: S7-1512C-1PN • 1x Sinamics G120 EduTrainer • 1x Drehstrom-Asynchronmotor 400/690 V IE3 • 1x Lernunterlagen • Inkl. Zubehör Alle Preise zzgl. MwSt.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==