Compact Katalog

95 COMPACT: Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik Konfigurationsbeispiel 3-Achsen-Handling. Bestehend aus: • 1x Netzteil • 3 x Antriebskit • 2 x Kit Spindelachse • 1 x Kit Linearschlitten • + ggfs. Profilplatte Berufliche Bildung sollte so praxisnah wie möglich sein und deshalb die Bearbeitung von Projekten enthalten. Projekte zeichnen sich durch ein offenes Ergebnis und eine selbstständige Planung, Durchführung und Kontrolle aus. Als Ergänzung zu unseren Lernsystem bieten sich hier die neuen Projekt Kits an, die die aktuellste industrielle Technik enthalten. Der Phantasie der Lernenden sind fast keine Grenzen gesetzt, die Kits können einfach kombiniert werden und sind mit allen handelsüblichen Steuerungen ansteuerbar. Die Lernenden können für ihr Projekt auf umfangreiche OriginalDokumentation zurückgreifen, finden aber auch zahlreiche Tutorial Videos auf Youtube, die z.B. die Parametrierung z.B. des Umrichters erläutern. Sie können damit genau die Arbeitsweise einüben, wie sie in der Industrie üblich ist. Um die Lernenden auf die Projektarbeit vorzubereiten, eignen sich auch entsprechende Kurse auf unserer Lernplattform LX. Project Kits Modernste Komponenten für spannende Projekte • Umrichter CMMT mit Stepper Motor EMMT 42 mit Anschlusskabel • Spindelachse ELGCBS-KF-45-200 mit Anbauadaptern • Mini-Schlitten EGSCBS-KF-32-100 mit Anbauadaptern • Netzteil mit 100 – 240V, 3,1 A Eingang • 24 V, 10 A Ausgangsstrom • Für Hutschinenmontage AntriebsKit Kit Spindelachse Kit Linearschlitten Netzteil Es gibt keine Kursunterlagen, nur eine umfangreiche Dokumentation der Industriekomponenten. Informationen zu den Project Kits online: Elektrische Antriebstechnik | Festo DE Alle Preise zzgl. MwSt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==