Compact Katalog

96 Festo Didactic • Trainingspaket Photovoltaik Komplettausstattung • Trainingspaket Windenergie Komplettausstattung • 2x Multimeter • Sicherheits-Laborleitungen • Stromerzeugung aus Solarenergie Da die Stromerzeugung aus Solarenergie auch für Anwendungen im Wohnbereich immer erschwinglicher wird, überrascht es nicht, dass die Zahl der Anlagen weltweit stetig zunimmt. Deshalb besteht ein hoher Bedarf an Fachpersonal mit einem grundlegenden Verständnis über Funktion und Instandhaltung dieser Systeme. • Windenergie zum Anfassen Ähnlich wie Solarenergieanlagen finden auch Windenergieanlagen aufgrund ihrer einfachen Konstruktion und Klimafreundlichkeit immer stärkere Verbreitung. Besonders Kleinwindanlagen spielen in den zunehmend dezentral gestalteten Energienetzen eine wichtige Rolle. • Unsere Lernlösungen zu Solar- und Windenergie sind aus modularen Paketen aufgebaut, die sich Ihren Schulungsbedarfen anpassen Arbeitsplatz Regenerative Energien – Photovoltaik/Windenergie Möbel Frameline® • Frameline® mobil, Komplettmodell 400 V • Frameline® Beistelltisch • Schülerstühle Medienempfehlung • Arbeitsbuch Solarenergie und Photovoltaikanlagen, Campuslizenz • Arbeitsbuch Windenergie und Windenergieanlagen, Campuslizenz Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==