Compact Katalog

97 • Gerätesatz TP 8012-7: Leistungstransformatoren • Ohmsche Last • Drehstromtransformator • Einphasentransformator • Drehstrom- und 230 V Gleichstromversorgung • Netzteil, Wechselspannung 24 V • Variables 230 V Drehstrom- und 325 V Gleichstromnetzteil • Mess- und Steuerinterface • 2x Digitalmultimeter • Sicherheits-Laborleitungen Wissensvermittlung über die Grundkonzepte von Transformatoren: ihre Eigenschaften, Anschluss ihrer Wicklungen und ihre häufigsten Konfigurationsarten. • Spannungs- und Stromverhältnisse • Polarität und Zusammenschaltung von Transformatorwicklungen • Transformatorverluste, -wirkungsgrad und -regelung • Transformator-Nennleistung • Wirkung der Frequenz auf die Transformator-Nennleistung • Der Spartransformator • Dreiphasige Leistungstransformatoren und ihre Konfigurationen Arbeitsplatz Leistungstransformatoren Möbel Frameline® • Frameline® mobil, Komplettmodell 400 V • Frameline® Beistelltisch • Schülerstühle Medienempfehlung • Arbeitsbuch Wechsel-/Gleichstromkreise und Transformatoren, Campuslizenz COMPACT: Elektrotechnik/Elektronik und Gebäudesystemtechnik Lerninhalte verfügbar in Print, PDF sowie als LX-Kurs, siehe Seite 4 Alle Preise zzgl. MwSt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==