Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 138 139 Das Thema Energie- und CO2-Effizienz nimmt im industriellen Umfeld eine immer wichtigere Rolle ein. Die systematische Erfassung des Energieverbrauchs von Produktionsanlagen ist die Basis für alle energetischen Betrachtungen innerhalb einer Fabrik. Das Energiemonitoring fördert beispielsweise das Verständnis von Energieflüssen, ermöglicht die Überwachung von Anlagen, die Analyse der Energieeffizienz von Prozessen sowie die Verfolgung von Effizienzmaßnahmen. Die Energiemessboxen von Festo Didactic setzen zu diesem Zweck industrielle Messsysteme ein, die Verbräuche präzise erfassen, Signale aufbereiten und zur Datenspeicherung und -analyse weiterkommunizieren. Die Energiemessboxen erweitern Lernfabriken um die Messung des Verbrauchs von elektrischer Energie und Druckluft sowie weiterer Größen wie Ströme, Spannungen, Wirk- und Blindleistungen, die Verarbeitung der Daten und die Kommunikation über das Netzwerk. Neben der Möglichkeit für energetische Analysen und Optimierungen steht damit eine Datenquelle für einen kontinuierlichen Strom von Live-Daten der Produktionsanlage zur Verfügung. Fokus- und Trendthemen I4.0 > Energiemanagement 1 Energiemessbox, einphasig 8129208 2 Energiemessbox, dreiphasig 8130678 Gleich mitbestellen: Energiemonitoring-Paket für CP Systeme, inklusive PC und Software D35002 IoT-Gateway 8172682 Die Energiemessboxen können sowohl auf den Tisch oder in einen Laborwagen gestellt oder durch Demontage der Standfüße in einen A4-Aufnahmerahmen gehängt werden. Dadurch lassen sich die Energiemessboxen flexibel sowohl an verschiedenen Lernfabrikmodulen betreiben als auch an Laborarbeitsplätzen oder anderen Verbrauchsstellen. Für Lernfabriken mit einphasigen Verbrauchern (z.B. CP Lab) kommt die Energiemessbox, einphasig zum Einsatz. Es stehen jeweils 3 Messkanäle zur Erfassung des elektrischer Energieverbrauchs sowie des Druckluftverbrauchs zur Verfügung. Somit können gleichzeitig bis zu 3 unterschiedliche Verbraucher parallel ausgewertet werden, z.B. drei CP Lab Bänder jeweils mit 24 V-Netzgerät. Die Stromversorgung erfolgt über einen IEC C14 Einbaustecker. Für Lernfabriken mit dreiphasigen Verbrauchern (z.B. CP FactoryModule) kommt die Energiemessbox, dreiphasig zum Einsatz. Für jede Phase steht ein separater Messkanal zur Erfassung des elektrischen Energieverbrauchs zur Verfügung. Der Druckluftverbrauch wird über einen gemeinsamen Messkanal ermittelt. Die Stromversorgung erfolgt über die mitgelieferte 5-polige Verbindungsleitung mit Wieland-Steckern passend zu den Anschlüssen der CP Factory-Module. Beide Energiemessboxen enthalten die folgenden Komponenten: Elektrische Leistungsmessung: – Siemens SENTRON PAC3220 Leistungsmessgerät für 3 Messkanäle – 3x Stromwandler Druckluftmessung: – Festo SFAH IO-Link Durchflusssensor – Festo SPAU IO-Link Drucksensor – Steckanschlüsse für 6 mm Schläuche Steuerung und Kommunikation: – Festo CPX-E SPS mit IO-Link Master, Webserver, OPC UA Server – RJ45 LAN-Anschluss 1 2 Die Kommunikation zu den Sensoren ist über Modbus TCP sowie IO-Link ausgeführt, die Kommunikation zum Energiedatenmanagement wird über eine dokumentierte OPC UA Schnittstelle bereitgestellt. Lieferumfang – die jeweilige Energiemessbox – Netzwerkkabel – Verbindungsleitungen, elektrisch – Verbindungselemente, pneumatisch – Bedienungsanleitung mit Anschlussbeispielen Fokus- und Trendthemen I4.0 > Energiemanagement Energieeffizienz-Paket für MPS 400 Das Thema Energieeffizienz hält in zahlreiche technische Curricula Einzug und ist ein wichtiger Faktor in der Gestaltung nachhaltig wettbewerbsfähiger Produktionsanlagen von morgen. Das EnergieeffizienzPaket für das MPS System 403-1 bietet einen ganzheitlichen Schulungsansatz von der Sensibilisierung und Verbrauchsanalyse über die Planung und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen bis hin zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, um Lernende auf diese Veränderungen vorzubereiten. Das Energieeffizienz-Paket erweitert das MPS System 403-1 um die Möglichkeit, Energieverbräuche zu messen und zu analysieren, Verschwendung zu quantifizieren und die Effizienz der Anlage zu erhöhen. Die Erweiterung wird einmalig installiert und kann auch für den regulären Betrieb des MPS Systems 403-1 in der Anlage verbleiben. Hardware Die Energiemessbox mit Industriekomponenten misst den Strom- und Druckluftverbrauch von drei Stationen unabhängig voneinander und stellt Mess- und Metadaten über OPC UA zur Verfügung. Mit den mitgelieferten pneumatischen Komponenten zur druckluftsparenden Vakuumerzeugung sowie den Leckagesimulatoren können die jeweiligen Trainingsaufgaben praktisch umgesetzt werden. Alle Anschlusskabel und Schläuche sind im Lieferumfang enthalten. Software Die Energy App für FactoryViews übernimmt die Kommunikation über OPC UA mit der Energiemessbox, die Datenaufzeichnung in eine offene MariaDB-Datenbank sowie die Visualisierung und Analyse auf didaktisch aufbereiteten Dashboards. Die Dashboards ermöglichen es, die aufgezeichneten Messwerte zu visualisieren, den Verbrauch über ausgewählte Zeitintervalle zu analysieren, Kosten und Emissionen darzustellen, Einstellungen zu parametrieren sowie Messwerte als CSV-Daten zu exportieren. Auf die Dashboards kann über Webbrowser, z.B. mit dem Tablet, zugegriffen werden. Energieeffizienz-Paket für MPS 403-1 8154889 Lieferumfang – Energiemessbox, einphasig – Vakuumgenerator mit Luftsparfunktion – Leckagesimulator mit festeingestellter Leckagerate – Leckagesimulator mit einstellbarer Leckagerate – Schläuche 6 mm – Steuerleitung Vakuumgenerator – Elektrische und pneumatische Verbindungselemente – Lizenz Energy App für FactoryViews – Software per Download Empfohlenes Lernmaterial Gesamtübersicht Lernmedien MPS, siehe MPS 403-1 → Seite 270 Zum Beispiel: eLab Kurs – Energieeffizienz in der Produktion Lernerfolgskontrolle – Grundlagen der Energieeffizienz Benutzerhandbuch – Inbetriebnahme Paket Energieeffizienz – Integration einer Vakuumsaugdüse – Integration einer Luftsparschaltung

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==