Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

Fragen? Wir beraten Sie gerne am Telefon: Deutschland 0711-3467 1414, Österreich 01 91075-168 → www.festo-didactic.com 160 161 Industrielle Steuerungstechnik > Übersicht EduTrainer Universal Industrielle Steuerungstechnik > Übersicht EduTrainer Compact Die EduTrainer Compact lassen sich in die ER-Aufnahmerahmen diverser Laborsysteme integrieren oder als eigenständige Tischgeräte nutzen. Der Anschluss von Sensoren und Aktoren an die Ein- und Ausgänge der SPS erfolgt dabei via 4 mm Sicherheitssteckbuchsen. Die Eingänge sind mit Schaltern oder Potenziometern simulierbar. Je nach Ausstattung stehen 4 mm Sicherheitssteckbuchsen bzw. die Universal E/A-Schnittstellenbuchse SysLink zur Verfügung. Somit bestehen zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten zu allen Gerätesätzen von Festo Didactic. – Die robuste SPS für das Pneumatik oder Hydraulik Labor – Passend für den ER-Aufnahmerahmen – Fix und fertig konfiguriert oder zur freien Gestaltung (Online Konfigurator) – Mit SPS von Siemens, Festo und anderen Herstellern – Externe Spannungsversorgung über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Mit oder ohne 4 mm Sicherheitssteckbuchsen für SPS Ein-/ Ausgänge – Mit oder ohne Systemschnittstelle SysLink für SPS Ein-/Ausgänge Der EduTrainer Universal Sie setzen auf eine SPS der Weltmarktführer oder auch auf weniger bekannte innovative Steuerungskonzepte? Sie fokussieren in der Ausbildung eher die Beherrschung von Prozessen und Technologien als den sicheren Umgang mit Draht und Schraubenzieher? Dann ist der EduTrainer Universal die richtige Lösung! Universal in Form und Größe Seinen Namen trägt der EduTrainer Universal zu recht: – Er passt in den A4-Aufnahmerahmen. – Er passt in eine MPS Station. – Er kann aber auch einfach auf dem Tisch stehen oder liegen. – Sie bekommen ihn als eine fertig konfigurierte gängige Vorzugsvariante – oder Sie können ihn selbst ausstatten. – Erhältlich in schmaler und breiter Ausführung. Universal in der Ausstattung Weltweit gibt es mehr als nur fünf oder sechs Hersteller von Speicherprogrammierbaren Steuerungen. Der EduTrainer Universal ist für verschiedene Hutschienen vorbereitet, somit kann er mit jeder beliebigen SPS bestückt werden. Unterhalb der SPS sorgt das 19“ Einschub-Format dafür, dass der EduTrainer mit individuellen Kombinationen von Anschlussplatten und Simulationsmodulen ausgestattet werden kann. Diverse Simulationsmodule ermöglichen in der Ausbildung den Anschluss und die Simulation unterschiedlichster Prozesse. Übersicht EduTrainer Universal Übersicht EduTrainer Compact Der EduTrainer Compact Sie wollen in Ihrem Pneumatik oder Hydraulik Labor neben den Relaisschaltungen auch die SPS Programmierung unterrichten? Sie wollen ein Gerät passend zu den Labormöbeln? Sie fokussieren in der Ausbildung eher die Beherrschung von Prozessen und Technologien als den sicheren Umgang mit Draht und Schraubenzieher? Der EduTrainer Compact ist das ideale weltweit bewährte Steuerungskonzept für das Pneumatik und Hydraulik Labor. Was auch immer Ihnen besonders wichtig ist: Sie bekommen den EduTrainer Universal genau so, wie Sie ihn brauchen: – Fix und fertig konfiguriert oder zur freien Gestaltung (Online Konfigurator) – Mit SPS von Siemens, Allen-Bradley, Festo und anderen Herstellern – Mit oder ohne – Netzteil – 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Systemschnittstelle SysLink Empfohlenes Lernmaterial für alle EduTrainer eLearning Kurs – SPS-Programmierung – GRAFCET

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==