Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 212 213 Concept MILL High-End für die Ausbildung Grundlagen Fabrikautomation > CNC-Technik Fräsmaschine Concept MILL 55 Die kompakte Fräsmaschine ist optimal für die Schulbank geeignet und hat nahezu alle Features einer Industriemaschine: optional mit 8-fachWerkzeugwechsler mit Schwenkarm und Pick-up-System, NC-Teilapparat als 4. Achse, Minimalmengenschmierung und modernster Steuerungstechnik. Automatisierungsoptionen: Integration in FMS- bzw. CIM-Systeme auf Anfrage. Highlights – Stabile, industriegerechte Graugusskonstruktion – Spindel Rechts-/Linkslauf – Stufenlos regelbarer Hauptantrieb – Automatisches Referenzpunktanfahren – Vollverkleidung des Arbeitsraumes – Steuerung EMCO EASY CYCLE integriert Concept MILL 55 ohne Werkzeugwechsler 538395 Concept MILL 55 mit Werkzeugwechsler 538865 Fräsmaschine Concept MILL 105 Die kompakte Maschine ist mit stufenlos regelbarem Hauptantrieb, 10-fach-Werkzeugtrommel, pneumatischem Schraubstock und NC-Teilapparat als optionale 4. Achse ausgestattet. Schlitten und tragende Elemente sind bei der Concept MILL 105 aus Grauguss gefertigt und sorgen so für höchste Präzision. Automatisierungsoptionen: Integration in FMS- bzw. CIM-Systeme auf Anfrage. Highlights – Stabile, industriegerechte Graugusskonstruktion – 10-fach-Werkzeugtrommel mit Richtungslogik – Spielfreie Lagerung der Arbeitsspindel in präzisen, lebensdauergeschmierten Schrägkugellagern – Stufenlos regelbare Haupt- und Vorschubantriebe – Realitätsnahes Durchführen aller wichtigen Fräsoperationen – Steuerung EMCO EASY CYCLE integriert Concept MILL 105 534590 Fräsmaschine Concept MILL 260 Das ist Training auf höchstem Niveau: Mit einer Antriebsleistung von 7 kW und einem 20-fach Werkzeugmagazin mit schnellem Doppelgreifer. Und bei stabiler und kompakter Bauweise findet die Concept Mill 260 auch auf engstem Raum Platz. Automatisierungsoptionen: Integration in FMS- bzw. CIM-Systeme auf Anfrage. Highlights – Hohe Antriebsgeschwindigkeit – 20-fach-Werkzeugmagazin – Stabiler und kompakter Maschinenaufbau – Beste Sicht bei Vollverkleidung – Kranbeladung möglich – Servomotortechnik in allen Achsen – USB- und Ethernet-Interface – 21,5“ TFT Touch-Screen Monitor inklusive Easy2control OnScreen Tastatur Concept MILL 260 8048100 Grundlagen Fabrikautomation > CNC-Technik Drehmaschine Concept TURN 60 Die Concept TURN 60 ist eine PC-gesteuerte 2-Achsen-CNC-Tischdrehmaschine, die in Aufbau und Funktion dem industriellen Standard entspricht. Aufbauend auf dem Erfolgsmodell CT 55 bietet die CT 60 dem Anwender mehr Leistung und Funktionalität und das alles entsprechend der aktuellen Drehmaschinennorm ISO 23125. Automatisierungsoptionen: Integration in FMS- bzw.CIM-Systeme auf Anfrage. Highlights – Kompakte Desktop-CNC-Dreh- maschine – Industriegerechte Schrägbett- konstruktion – Hochauflösende Achsmotoren – Spindel Rechts-/Linkslauf – Stufenlos regelbarer Hauptantrieb – Automatischer 8-fach-Werkzeugwender – Automatisches Referenzieren – Profilschienenführungen (Linearführungen) – Sicherheitstechnik nach neuester Drehmaschinennorm Concept TURN 60 8029475 Drehmaschine Concept TURN 105 Die PC-gesteuerte 2-Achsen-Drehmaschine im Tischformat erfüllt nicht nur spielend alle Basisanforderungen in der technischen Aus- und Weiterbildung, sondern weist Technik vom Feinsten auf: Sämtliche die Präzision bestimmenden Bauelemente wie Spindelstock, Schlitten, Werkzeugsystem und Reitstock sind bei der Concept TURN 105 auf einem starren, schwingungsdämpfenden Grauguss-Schrägbett aufgebaut. Automatisierungsoptionen: Integration in FMS-/CIM-Systeme auf Anfrage. Highlights – Stabile Grauguss-Schrägbettkonstruktion – Dreipunktlagerung des Maschinenbettes – Gehärtete Führungsbahnen – Zentralschmierung – 8-fach-Werkzeugwender – Vollverkleidung des Arbeitsraumes – Steuerung EMCO EASY CYCLE integriert Concept TURN 105 534575 Drehmaschine Concept TURN 260 Kompromisslose Qualität bis zur letzten Schraube zu einem unschlagbar günstigen Preis. Mit extrem solidem Maschinenbett, einem thermosymmetrischen Spindelstock, Präzisionsspindellager, vorgespannten Rollenführungen in allen Achsen und einem schnellen Werkzeugrevolver. Mit Steuerung EMCO WinNC. Automatisierungsoptionen: Integration in FMS-/CIM-Systeme auf Anfrage. Highlights – Extrem solides Maschinenbett, höchste Thermostabilität – Beste Bearbeitungsgenauigkeit – Kompaktester Maschinenaufbau – Wechselbare WinNC-Steuerung – Wechsel zwischen den WinNCs innerhalb weniger Minuten – Beste europäische Verarbeitungsqualität – 21,5“ TFT Touch-Screen Monitor inklusive Easy2control OnScreen Tastatur Concept TURN 260-T 8048094 Concept TURN 260-TC 8048095 Concept TURN 260-TM 8048096 Concept TURN 260-TCM 8048097 Concept TURN High-End für die Ausbildung

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==