Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 216 217 Grundlagen Fabrikautomation > Mechanische Antriebe Lernsystem Mechanische Antriebe Getriebetechnik für Industriemechaniker und Mechatroniker Maschineninstandhaltung Qualifizierte Industriemechaniker sind weltweit gefragt. Wir sind auf sie angewiesen, um eine Vielzahl an mechanischen Arbeitsmitteln zu montieren, zu warten und zu reparieren. Manuelle Fähigkeiten, bezüglich einer Vielzahl von Maschinenelementen, sind hochgeschätzt. In diesem Sinne haben wir ein Lernsystem für mechanische Antriebe entwickelt, bei dem die Lernenden mit der Hardware, den Werkzeugen und Verfahren in Berührung kommen, die Industriemechaniker einsetzen, um den Betrieb in Fertigungswerken am Laufen zu halten. Ergonomischer Arbeitsplatz Der Arbeitsplatz ist mit einem beweglichem T-Nut-Profil ausgestattet. Dieses ist im Lieferumfang enthalten und bildet die Grundlage des Systems. Die Lernenden sind so in der Lage, eine Vielzahl an Aufbauten mechanischer Antriebe zu montieren. Sie testen diese mit dem enthaltenen Antrieb und der Reibungsbremse zur Steuerung der Motordrehzahl und -last, sodass mehrere Anwendungsszenarien möglich sind. Verlässliche Sicherheit Ein Sicherheitsschalter, der beim Öffnen der Polycarbonat-Abdeckung des Arbeitsplatzes die Stromzufuhr unterbricht, gewährleistet sicheres Arbeiten. Lernende werden aufgefordert, das Lockout/Tagout-Verfahren an der Netztrenneinrichtung auszuführen, um eine versehentliche Betätigung des Motors während der Arbeit zu verhindern. Die Abdeckung lässt sich auch in verschlossenem Zustand arretieren. Dies erhöht die Sicherheit während des Betriebs und Lehrende können den Zugang zu den Bauteilen steuern. Lerninhalte Lehrende können sich dabei auf schlüsselfertige Schulungslösungen verlassen, zu denen Experimentvorschläge zum Einüben der Grundlagen gehören, die jeder Industriemechaniker beherrschen muss. Die meisten Themen werden zu Paketen kombiniert, die als „Level“ bezeichnet werden und folgendes umfassen: – Riemen-, Ketten- und Zahnradantriebe – Kupplungs- und Wellenausrichtungsverfahren – Lager und Dichtungen – Linearläufer – Getriebe und Kupplungsbremseinheiten – Schwingungsmessung und -analyse Grundlagen Fabrikautomation > Mechanische Antriebe Lernsystem Mechanische Antriebe Arbeitsplatz-Paket 2 3 1 Arbeitsplatz-Paket de en es fr 594831 594776 594833 594832 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1 Arbeitsplatz 593739 593737 593741 593740 2 Panel mit Wellen und Kupplungen 593745 593742 593744 593743 3 Panel mit Stehlagern 593749 593746 593748 593747 4 Arbeitsplatzzubehör 593750 593750 593750 593750 Optionale Komponenten: 5 Halterung für 5 Panels zur Wandmontage 594985 594985 594985 594985 Ausbildungsunterlagen, gleich mitbestellen: Campus-Lizenz 793116 793115 793118 793117 Umfasst alle Arbeitsblätter für Lernende und Lehrende für das Lernsystem Mechanische Antriebe, Arbeitsplatz-Paket und Level 1. Grundlagen des Systems Das Arbeitsplatz-Paket umfasst, neben dem Arbeitsplatz selbst, Elemente, die üblicherweise zu den meisten Aufgaben des Lernsystems für mechanische Antriebe gehören. Wellen, grundlegende Kupplungen, Stehlager, die häufigsten Befestigungselemente, Standardwerkzeuge und Messgeräte sind Teil dieses Pakets. Ein Drehstrommotor und ein höhenverstellbarer Motor-Montagesockel sind ebenfalls enthalten. Lerninhalte Die Arbeitsblätter bieten Aufgaben mit Bauteilen, die üblicherweise in mechanischen Antrieben zu finden sind. Zu den Themen zählen: – Einführung in mechanische Antriebe – Einarbeitung Arbeitsplatz – Sicherheit – Stehlager und Wellen – Motor und Antrieb mit variabler Frequenz – Wellenausrichtung und Kupplung – Drehzahl- und Drehmomentmessung 4 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==