24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 224 225 Gleich mitbestellen: Arbeitsbücher für Lernende und Lehrende mit den Inhalten: – Geführte Übungen zum Aufbau von Fertigkeiten – Projekte zur Entwicklung von Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung – Aktivitäten zur Stärkung transversaler Fähigkeiten Campus-Lizenz (→ Seite 276): de, en, es, fr 8122102 Form- und Lagetoleranzen Gerätesatz TP 47222/47223 Kompetenzen für mehrere Berufe Produktionsmitarbeiter, Ingenieure und alle an der Konstruktion oder Fertigung Beteiligten benötigen eine gemeinsame Sprache, um die Funktion von Bauteilen effizient zu kommunizieren. Schwerpunkt des Gerätesatzes und der Courseware für Form- und Lagetoleranzen ist das Verständnis von Einträgen in technischen Zeichnungen und die Validierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass die Bauteile die Spezifikationen erfüllen. Da die Produktion globalisiert ist, deckt das Trainingspaket die feinen Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Normen ab: eine hauptsächlich in Nordamerika verwendete (ASME) wird oft als geometrische Dimensionierung und Tolerierung bezeichnet, und die andere, hauptsächlich in der übrigen Welt verwendete Version (ISO), wird häufig als geometrische Produktspezifikation bezeichnet. Entwicklung von arbeitsmarktrelevantem Know-how Mithilfe des Trainingspakets Form- und Lagetoleranzen können Lehrende das Wissen und die Fähigkeiten effizient vermitteln, die für dieses Thema erforderlich sind. Die umfassende Courseware bietet eine große Auswahl an Aufgaben und Projekten, die in einer Abfolge von zunehmender Komplexität angeordnet sind. Dieser Ansatz erlaubt es Lernenden, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu festigen und zu erweitern, und verbessert die Übertragbarkeit auf den Arbeitsplatz. Mit geführten Aufgaben werden grundlegende Fertigkeiten und Sicherheit im Handeln aufgebaut; realistische Projekte fördern die Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung. Aufbau von Fachwissen mit den richtigen Messmitteln Dieses Trainingspaket umfasst Messmittel in Industriequalität, Hardware und eine Reihe von Musterbauteilen, die sorgfältig entwickelte, reale Verbraucherprodukte und industrielle Bauteile darstellen, um die Fähigkeiten der Lernenden in einer Vielzahl von wirklichkeitsgetreuen Szenarien zu trainieren. Sie ermöglichen es, die Messmittel in ihrem vollem Umfang zu nutzen, wobei vielfältige Möglichkeiten des Messens geboten werden. Die Musterbauteile sind so gefertigt, dass die Wiederholbarkeit von einem Gerätesatz zu einem anderen gewährleistet ist. Grundlagen Fabrikautomation > Messtechnik Verbesserte Lernerfahrung durch Augmented Reality Die Lernenden nutzen die kostenlose AR-App von Festo Didactic, um sich von zu Hause aus die Merkmale von den Musterbauteilen in 3D auf dem Smartphone oder Tablet darstellen zu lassen. Die App ist mit Apple- und Android-Geräten kompatibel. Gerätesatz TP 47222 (Standard) 8130869 Gerätesatz TP 47223 (Value) 8130868 Hinweis Unabhängig davon, ob Sie sich für die Standard-Version mit Präzisionsmessmitteln wie Mitutoyo und Starrett oder für die Value-Version mit einfachen Messmitteln entscheiden, die Lernergebnisse und Arbeitsbücher für Lernende und Lehrende bleiben dieselben. Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1 Messmittel 2 Messmittel 3 Messmittel 4 Musterbauteile Die Abbildungen zeigen Komponenten des Gerätesatzes TP 47222 (Standard). Empfehlungen für Erweiterungen und Zubehör: Gerätesatz TP 47220 (Standard) 8130867 Gerätesatz TP 47221 (Value) 8130866 Gerätesatz TP 47224 (Stand-alone) 8145063 2x Systainer mit T-LOC-System 8022298 Grundlagen Fabrikautomation > Messtechnik Enthaltene Musterbauteile – 1x Form für Mobiltelefongehäuse – 1x Teil, das einen Flansch darstellt – 1x Teil, das einen Keil in Werkzeugmaschinen darstellt – 1x Teil, das ein Lagergehäuse darstellt – 4x Teile, die eine Förderwalze darstellen – 2x Teile, die eine Achse darstellen – 1x Teil, das die Abdeckung eines Getriebes darstellt 1 2 3 4 Enthaltene Messmittel – 1x Satz Messblöcke – 1x Messuhr mit Magnetfuß und Halterung – 1x tragbare Granit-Messplatte – 2x 1-2-3-Einrichtblöcke – 2x V-Blöcke – 2x Sinuslineal – 1x Bohrungsmessuhr – 1x Tiefenmessuhr – 1x 3-Punkt Innenmikrometer – 1x Tiefenmikrometer – 1x Federklemme – 1x Paar Untersuchungshandschuhe – 1x Rolle selbstklebendes Unterlegband – 1x Inbusschlüssel mit einer Schlüsselgröße von 4 mm – 1x 20 mm Lehrring – 1x zylindrische Gutlehre, 24 mm Lerninhalte – Verstehen der ISO- und ASME-Normen – Symbole lesen – Beschreiben der Hauptkategorien von geometrischen Toleranzen – Endmaße sowie Messuhren und deren Zubehör verwenden und warten – Geradheit, Kreisform, Zylindrizität, Parallelität, Rechtwinkligkeit messen – Durchführen von erweiterten Bohrungs- und Tiefenmessungen
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==