Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

248 249 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Pneumatik Aus vielen Bereichen der industriellen Produktion ist die Pneumatik heutzutage nicht mehr wegzudenken. Aber wie funktioniert die Pneumatik überhaupt und welche Grundlagen sind erforderlich, um sie effizient und sicher einzusetzen? Entdecken Sie die Pneumatik in unserem modular und interaktiv gestalteten eLearning-Kurs. Hier lassen sich die elementaren Zusammenhänge anhand von praktischen Beispielen erlernen und das Gelernte anhand von vielfältigen Reflexionsfragen bewerten. Der eLearning Kurs gliedert sich in fünf Module: – Modul 1: Pneumatische Grundprinzipien – Modul 2: Druckluftaufbereitung – Modul 3: Pneumatische Antriebe – Modul 4: Pneumatikventile – Modul 5: Einfache pneumatische Schaltkreise Lerninhalte: – Grundlagen (Definition von Pneumatik, was ist Luft, Vor- und Nachteile) – Physikalische Grundlagen (Einheitensystem, Kennlinien, Gesetze) – Energieversorgung (Anforderungen an die Luftqualität, Drucklufterzeugung, Druckverteilung und Druckluftaufbereitung) – Antriebskomponenten (Bewegungsarten, Einsatzgebiete, Linear- und Rotationsantriebe) – Wegeventile (Darstellung nach ISO 1219-1, Anschlussbezeichnungen nach ISO 5599, Betätigungsarten, innerer Aufbau) – Sperrventile (Rückschlagventile, Logikventile, Schnellentlüftungsventile, Absperrventile) – Stromventile (Drosselventile, Drosselrückschlagventile, Anwendungen) – Druckventile (Druckregler, Druckbegrenzungsventile, Druckfolgeventile) – Speziell kombinierte Ventile (z.B. pneumatische Zeitschaltuhr) – Schaltpläne (Grundstruktur einer pneumatischen Schaltung, direkte und indirekte Steuerung, kombinierte Logikschaltungen, sequenzielle Logikschaltungen; Geschwindigkeits-, Zeit- und Drucksteuerung) – Werkzeuge zur Erstellung von pneumatischen Schaltkreisen (Weg-Schritt-Diagramm, Weg-ZeitDiagramm, GRAFCET) Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147897 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038111 Hydraulik Hydraulische Komponenten finden sich in vielen Applikationen der industriellen Praxis – vom klassischen Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu Schwerlastmaschinen und Kränen. Doch wie arbeitet ein hydraulisches System? Was gilt es bei der Energieversorgung zu berücksichtigen? Und aus welchen Komponenten lässt sich eine hydraulische Steuerung aufbauen? Entdecken Sie die Grundlagen der Hydraulik in unserem modularen und interaktiv gestalteten eLearning Kurs. Die theoretischen Grundlagen werden anhand von praktischen Beispielen erläutert und über verschiedene Reflexionsfragen überprüft. Der eLearning Kurs gliedert sich in fünf Module: – Modul 1: Hydraulische Grundprinzipien – Modul 2: Hydraulikaggregate – Modul 3: Hydraulische Antriebe – Modul 4: Hydraulikventile – Modul 5: Einfache hydraulische Schaltkreise Lerninhalte: – Grundlagen (was ist Hydraulik, typische Anwendungen, Vor- und Nachteile) – Hydraulische Systeme (Grundlagen eines hydraulischen Systems und seiner Fluide) – Physikalische Grundlagen (Einheitensystem, Eigenschaften, Gesetze) – Die Komponenten des Hydraulikaggregats, wie sie funktionieren und wie sie miteinander interagieren (Antriebe, Pumpen, Tanks, Filter) – Verschiedene hydraulische Antriebskomponenten und ihre Funktionsweise (Linear- und Drehantriebe mit einfach- und doppeltwirkenden Zylindern sowie Hydraulikmotoren) – Unterschiedliche Arten von Hydraulikventilen und deren Funktionsweise – Wegeventile (Konstruktionsmerkmale, 2/2-Wegeventile, 3/2-Wegeventile, 4/2-Wegeventile, 4/3-Wegeventile) – Absperrventile (Rückschlagventile, pilotgesteuerte Rückschlagventile) – Druckregelventile (Druckbegrenzungsventile, Druckregelventile) – Stromregelventile (Drosselventile, Stromregelventile) – Schaltpläne (Grundaufbau einer hydraulischen Schaltung, direkte Steuerung, kombinierte logische Schaltungen, sequentielle logische Schaltungen, Drehzahl- und Druckregelung) – Werkzeuge zur Erstellung hydraulischer Schaltpläne (Weg-Schritt-Diagramm, Weg-Zeit-Diagramm, GRAFCET) Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147899 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038112 Digitales Lernen > eLearning Kurse Digitales Lernen > eLearning Kurse – Anschlusstechnik – NO/NC (Normally Open, Normally Closed) – Schaltfunktionen – Sensoren zur Endlagenerkennung: Pneumatischer und mechanischer Endschalter, Reedschalter, Transistorschalter, Hall-Sensor, Positionssensor – Arten der Druckmessung – Sensoren zur Druckmessung: Mechanischer Druckschalter, Elektronischer Drucksensor – Sensoren zur Durchflussmessung: Volumenstrommesser, Wirkdruckprinzip, Ultraschall-Durchflussmesser, Massenstrom-Durchflussmesser, Heat-Loss-Verfahren Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147894 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038121 Aus dem Inhalt: – Projekt: Auswahl von Sensoren in einer Milchabfüllanlage – Objekterkennung in der industriellen Praxis – Schaltverhalten von Näherungsschaltern – Hysterese – Anschlusstechnik: Zweidraht-, Dreidraht- und Vierdraht-Technik – NO/NC (Normally Open, Normally Closed) – Induktive Sensoren: Aufbau und Funktionsweise, Faktor-1-Sensoren, besondere Bauformen, bündig einbaubare Sensoren, Anwendungsbeispiele – Optische Sensoren: Reflexlichttaster, Einweglichtschranke, Reflexlichtschranke, Hintergrundausblendung, Lichtleiter, Lichtarten, Reflexionsarten, Justierung, Kontrastsensor, Farbsensor – Kapazitive Sensoren: Aufbau, Funktionsweise, Einsatz und Beispiele – Ultraschallsensoren: Aufbau, Funktionsweise, Anwendungen Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147895 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038122 Dieses Lernprogramm beschäftigt sich ausführlich mit Sensoren zur Endlagenerkennung am Zylinder sowie mit Druck- und Durchflusssensoren in pneumatischen Anlagen. Anhand eines komplexen Beispiels aus der industriellen Praxis soll der Lernende die geeigneten Sensoren auswählen. Das dafür notwendige Grundlagenwissen erhält er in den Modulen Fachwissen und Komponenten, in denen er jederzeit nachschlagen kann. Alle Lerninhalte werden über Audiosequenzen vermittelt. Zusätzlich kann dieser Sprechertext angezeigt werden. Aus dem Inhalt: – Projekt: Auswahl von Sensoren in einer der Spanneinrichtungen eines Bearbeitungszentrums – Vor- und Nachteile verschiedener Sensoren zur Endlagenerkennung am Zylinder – Einfache Wegmesssysteme am Zylinder – Einsatz von Drucksensoren zur Erhöhung der Sicherheit in pneumatischen Anlagen – Einsatz von Durchflusssensoren zur Sicherstellung der Taktzeiten der Anlage – Ausgangssignale von Sensoren Sensorik 1 – Sensoren in der Pneumatik Das zweite Lernprogramm im Bereich Sensoren behandelt ausführlich die Erkennung von Objekten in automatisierten Anlagen. Anhand eines komplexen Beispiels aus der industriellen Praxis soll der Lernende die geeigneten Sensoren auswählen. Die Module Fachwissen und Komponenten enthalten das dafür notwendige Grundlagenwissen. Alle Lerninhalte werden über Audiosequenzen vermittelt. Zusätzlich kann dieser Sprechertext angezeigt werden. Sensorik 2 – Sensoren zur Objekterkennung

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==