286 287 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Digitales Lernen > Übersicht Lernmaterialien Digitales Lernen > Übersicht Lernmaterialien Campus-Lizenz Der Standard für den kommerziellen (professionellen) Einsatz. Für alle, die Lehrgangsunterlagen an einem Standort nutzen wollen. Lehrgangsunterlage (Arbeitsbuch mit Datenträger/Download) – kein Dokumentschutz – Dokument veränderbar – Gewerbe/Bildungseinrichtung (ein Standort) CP Lab 400 System Applikationsmodule Modul Robotik CP Lab 404-1 (8092833) CP Lab 406-1 (8092834) CP Lab 408-1 (8092835) CP Lab 4010-1 (8092836) Applikationsmodul Magazin (D13007) Applikationsmodul Bohren (D13001) Applikationsmodul IBohren (D13013) Applikationsmodul Messen (D13019) Applikationsmodul Wenden (D13002) Applikationsmodul Pick by Light (D13022) Applikationsmodul Kamerainsprektion (D13029) Applikationsmodul Muskelpresse (D13015) Applikationsmodul Etikettieren (D13024) Applikationsmodul Tunnelofen (D13012) Applikationsmodule Ausgabe (D13018) Applikationsmodul Hochregallager (D13023) CP Lab Grundmodul Robotino 4 (8101344) ● Passend zum Lernsystem ○ Unabhängig vom Lernsystem DE EN ES FR HMI − Bedienen und Visualisieren I Teil 1: Hardware, Basisobjekte und Elemente LX print x 8075239 x 8084442 ● ● ● ● ● Objektidentifikation mit RFID LX print x 8094339 x 8094340 x 8094341 ● ● ● ● ● Produktionsplanung und -steuerung mit MES4 LX print x 8075236 x 8081993 x 8086246 ○ ○ ○ ○ ○ SPS-Programmierung – Von den Grundlagen bis zum einfachen Stationsbetrieb LX print x 8095705 x 8115592 ● ● ● ● ●○○○○○○○○○○○ ○ Gerätekonfiguration LX print x 8115588 x 8115590 ● ● ● ● ●●●●●●●●●●●● ● SPS-Programmierung für I4.0 Systeme LX print x 8075238 x 8084441 x 8106096 ● ● ● ● ● DE EN ES FR Quick Start – MES LX x x x x CIROS – Installationsanleitung LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ ○ Einführung in die Modellierung mit NX MCD LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ Einführung in die virtuelle Inbetriebnahme mit NX MCD LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ CP Lab eBooks (LX)/Arbeitsbücher (print) und Benutzerhandbücher
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==