Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 14 15 Fábricas de aprendizaje > Circulación de palés > CP Lab Fábricas de aprendizaje > Circulación de palés > CP Lab CP Lab Industria 4.0 desde el principio Ventajas – Estructura modular – Contenidos didácticos flexibles – Fácilmente ampliable – La tecnología más moderna – Apropiado para equipos IoT – Transición fluida a CP Factory – Ampliable con robots móviles – Tamaño compacto apropiado para espacios reducidos: se puede utilizar en mesas y carros de laboratorio CP Lab – el sistema de aprendizaje compacto de Industria 4.0 El Cyber-Physical Lab es el sistema de aprendizaje profesional y compacto de Industria 4.0 de Festo Didactic. Contiene tecnologías y componentes relevantes para proporcionar conocimientos sobre Industria 4.0. La estructura modular y flexible permite trabajar en distintos escenarios de aprendizaje: desde el sistema de transferencia de paletas con control integrado hasta equipos de producción interconectados con servicios en la nube. El sistema cuenta con un módulo de aplicaciones que se coloca sobre un sistema de transporte de paletas. Resumen del sistema Sistemas de transporte de paletas Módulos de aplicaciones Sistemas de transporte de paletas Cada sistema de transporte de paletas consta de los siguientes componentes principales: – Control integrado – Sistema de transferencia de correa individual – Dispositivo de parada de paletas – Válvula de 3/2 vías – Sensores inductivos – Sensores capacitivos al principio y al final de la cinta – Sistema de escritura/lectura RFID – Sistema de identificación, binario – Emisores y receptores ópticos – Motor CC o CA – Controlador de motor, bidireccional con 2 niveles de velocidad – Transmisor giratorio de pulsos incremental – Master IO-Link, Equipo IO-Link – I/O analógico mediante IO-Link – Consola de control Opciones Variantees de control: – Festo CECC con 14 DI/8 DO – Siemens S7 ET200SP CPU1512-F con 16 DI/16 DO – Periféricos descentralizados Siemens ET200SP con el subconjunto IM155 Variantees HMI: – Panel de control táctil Siemens TP700, 7“; Panel de control táctil de Festo CDPX, 7“ Variantees del motor: – Motor de corriente continua – Motor de corriente trifásica 230 V – Motor de corriente trifásica de 400 V para circuito en triángulo y estrella Contenidos didácticos – Montaje y estructura de CP Lab: – Sensores/actuadores – Módulos de procesos – Cinta transportadora – Integración en una red – Nivel de control general del funcionamiento y el proceso – MES – Registro de información mediante sensores inteligentes – Control mediante PLC – Comunicación basada en tecnologías de bus – Reconocimiento binario de las paletas – Identificación mediante RFID – Plug & Produce: integración rápida de nuevos módulos de aplicación mediante la utilización de sistemas ciberfísicos – MES: creación, gestión, control y visualización de los pedidos Para más información sobre CP Lab 400, por favor contáctenos: → Eckhard von Terzi eckhard.vonterzi@festo.com Módulos de aplicaciones Los siguientes módulos de aplicaciones están disponibles para su selección – Cargador – Taladrado e iTaladrado – Pick-by-Light – Medición – Inversión – Inspecciones por cámara – Prensa con músculo neumático – Etiquetado – Horno de túnel – Salida – Almacén de estanterías altas para piezas Otros módulos de aplicación por encargo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==