Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 24 25 Fábricas de aprendizaje > Circulación de palés > CP Lab Fábricas de aprendizaje > Circulación de palés > CP Lab Material didáctico recomendado Courseware Visión general → Página 270 Por ejemplo: Cursos de aprendizaje en línea – Introducción a la industria 4.0 – Maquinado de metales: Perforación Cursos eTheory – CIROS – Primeros pasos Cursos eLab – Puesta en funcionamiento virtual con NX MCD – Programación de PLC para sistemas smart Evaluaciones – Fundamentos de la visualización de la instalación con HMI – Fundamentos de la puesta en funcionamiento virtual con NX MCD CP Lab 410-1 con 10 módulos de aplicación – Módulo de aplicación Cargador – Módulo de aplicación Medición analógica – Módulo de aplicación Taladro – Módulo de aplicación Salida – Módulo de aplicación Cargador – Módulo de aplicación Prensa – Módulo de aplicación Pick-by-Light – Módulo de aplicación Impresora de etiquetas Funcionamiento de la instalación EL CP Lab 410-1 representa una instalación de producción en red formada por 10 líneas de transporte de paletas con distintos módulos de aplicación. De esta forma se dan las condiciones para el siguiente desarrollo del proceso tras el enlace y el inicio de un plan de trabajo en tamaño de lote 1: – El módulo del cargador proporciona una carcasa delantera de cuerpo. – La recopilación de datos de calidad se realiza mediante sensores de distancia analógicos del módulo de medición. – En el módulo de taladro se realiza la perforación simulada de taladro de la carcasa frontal. – El módulo Pick-by-Light permite un montaje completo flexible con guía del operador. – Para el aseguramiento de calidad y el control de montaje se usa el módulo de cámara. – Como paso de montaje adicional, en el módulo del cargador se coloca la carcasa posterior. – Mediante el proceso de prensado se termina el producto en el módulo de prensado. – El módulo de inversión gira la pieza para prepararla para la impresión de la parte delantera o trasera. – La impresora de etiquetas aplica un código QR al producto, así como una etiqueta de impresión individual. – La salida del producto se gestiona como paso final del proceso en el módulo de salida. Módulo de aplicación Cámara – Sistema de visión – Aseguramiento de calidad Módulo de aplicación Inversión – Variación de proceso – Operación condicionada CP Lab 410-1 8092836 Componentes principales: 10x Líneas de transporte 1x Módulo de aplicación Cargador I 1x Módulo de aplicación Medición analógica 1x Módulo de aplicación Taladro 1x Módulo de aplicación Pick-by-Light 1x Módulo de aplicación Cámara 1x Módulo de aplicación Cargador II 1x Módulo de aplicación Prensa 1x Módulo de aplicación Inversión 1x Módulo de aplicación Impresora de etiquetas 1x Módulo de aplicación Salida 10x Interruptor 10x Fuente de alimentación 10x Carro 1x Conjunto de piezas Servicios para CP Lab 410-1 Instalación y puesta en marcha, 2 días 609403 Instrucción técnica, 3 días 609406 Contenidos didácticos – Montaje y estructura de CP Lab: – Sensores/actuadores – Módulos de procesos – Cinta transportadora – Integración en una red – Nivel de control general del funcionamiento y el proceso – Registro de información mediante sensores inteligentes – Control mediante PLC – Comunicación basada en tecnologías de bus – Reconocimiento binario de las paletas – Identificación mediante RFID – Producción flexible, tamaño de lote 1 – Gestión de calidad y SPC – Código QR, UID – Aseguramiento de calidad con cámara – Plug & Produce: integración rápida de nuevos módulos de aplicación mediante la utilización de sistemas ciberfísicos Especificaciones técnicas – Presión de funcionamiento: 600 kPa (6 bar) – Dimensiones (An x L x Al): aprox. 3900 x 1800 x 1800 mm Contenido didáctico MES – Definición y procesamiento de procesos de pedidos y planos del proceso – Lectura de pedidos y actualización de estado – Clasificación de posiciones de pedido – Escritura de la asignación del portaobjetos al pedido – Creación del archivo maestro de artículos, representación gráfica de las piezas incluida – Instalación de máquinas, incluyendo el consumo de energía – Creación de datos de almacenamiento y reservas de material – Creación y gestión de datos de cliente – Definición de las configuraciones de la instalación mediante iconos – Generación de informes OEE, SPC y fallas, representación gráfica incluida Software contenido – 1x MES4 para CP Lab con 6 licencias de red, incluyendo 1 PC con monitor TFT – 1x CIROS Studio con 6 licencias de red educativa, la herramienta profesional para la creación de modelos de simulación – 1x biblioteca de modelos CP Lab para CIROS

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==