Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 138 139 Gestión energética Caja de medición de energía para sistemas de circulación de palés (CP Lab and CP Factory) El tema de la eficiencia energética y de CO2 está jugando un papel cada vez más importante en el entorno industrial. El registro sistemático del consumo de energía de los sistemas de producción es la base de todas las observaciones energéticas dentro de una fábrica. Por ejemplo, el control de la energía sirve para entender los flujos energéticos y permite supervisar las instalaciones, analizar la eficiencia de los procesos y buscar medidas de optimización. Para ello, las cajas de medición de energía de Festo Didactic utilizan sistemas de medición industrial que registran con precisión el consumo, procesan las señales y las comunican para el almacenamiento y el análisis de los datos. Las cajas de medición de energía amplían las fábricas de aprendizaje con la medición del consumo de la energía eléctrica y el aire comprimido, así como otras magnitudes tales como corrientes, voltajes, potencias activas y reactivas, el procesamiento de los datos y la comunicación a través de la red. Además de la posibilidad de realizar análisis y optimizaciones energéticos, proporciona una fuente de datos que permite un flujo continuo de datos en tiempo real del sistema de producción. Temas de interés y tendencias I4.0 > Gestión energética Las cajas de medición de energía pueden colocarse en una mesa o en una mesa soporte móvil, o bien engancharse en un bastidor de montaje A4 tras desmontar los pies de apoyo. De este modo, las cajas de medición de energía pueden utilizarse de manera flexible tanto en diversos módulos de la fábrica de aprendizaje como en puestos de trabajo de laboratorio o en otros puntos de consumo. En las fábricas de aprendizaje con consumidores monofásicos (p. ej., CP Lab) se utiliza la caja de medición de energía monofásica. Se dispone de 3 canales de medición para registrar el consumo de energía eléctrica y de aire comprimido. Así, se pueden medir al mismo tiempo hasta 3 consumidores distintos en paralelo, p. ej., tres CP Lab Band con una fuente de alimentación de 24 V cada uno. La alimentación de corriente se realiza a través de conector integrado IEC C14. En las fábricas de aprendizaje con consumidores trifásicos (p. ej., módulos CP Factory) se utiliza la caja de medición de energía trifásica. Se dispone de un canal de medición separado para cada fase para registrar el consumo de energía eléctrica. El consumo de aire comprimido se calcula a través de un canal de medición común. La alimentación de corriente se realiza a través de cable de conexión de 5 polos con conectores Wieland adecuados para las conexiones del módulo CP Factory. Las cajas de medición de energía incluyen los siguientes componentes: Medición de la potencia eléctrica: – Equipo de medición de la potencia Siemens SENTRON PAC 3220 para 3 canales – 3x transformador de corriente Medición de aire comprimido: – Sensor de caudal Festo SFAH IO-Link – Sensor de presión Festo SPAU IO-Link – Racores de conexión para tubos flexibles de 6 mm Control y comunicación: – PLC Festo CPX-E con IO-Link Master, servidor web, servidor OPC UA – Conexión LAN RJ45 1 2 La comunicación con los sensores se realiza a través de Modbus TCP e IO-Link; la comunicación con la administración de datos energéticos se proporciona a través de una interfaz OPC UA documentada. Suministro – La propia caja de medición de energía – Cable de red – Cables de conexión, eléctricos – Elementos de conexión, neumáticos – Manual de utilización con ejemplos de conexión Temas de interés y tendencias I4.0 > Gestión energética Paquete de eficiencia energética para MPS 400 El tema de la eficiencia energética se incluye en muchos currículums técnicos y es un factor importante para el diseño de los sistemas de producción sostenibles y competitivos del futuro. El paquete de eficiencia energética para el sistema MPS 403-1 ofrece un enfoque de formación centrado en la sensibilización y el análisis de consumo desde la planificación e implementación de medidas de optimización hasta la evaluación de la rentabilidad que permita a los estudiantes prepararse frente a esos cambios. El paquete de eficiencia energética amplía el sistema MPS 403-1 con la posibilidad de medir y analizar los consumos de energía, cuantificar los derroches y aumentar la eficiencia del sistema. La ampliación se instala una vez y también puede manterse en el sistema para el funcionamiento regular del sistema MPS 403-1. Hardware La caja de medición de energía con componentes industriales mide de manera independiente el consumo de corriente y aire comprimido de tres estaciones y facilita datos de medición y metadatos a través de OPC UA. Los diferentes ejercicios pueden ponerse en práctica usando los componentes neumáticos suministrados para la generación de vacío con ahorro de aire comprimido, así como los simuladores de fuga. Todos los cables de conexión y tubos flexibles están incluidos en el suministro. Software La aplicación Energy App para FactoryViews se encarga de la comunicación con la caja de medición de energía a través de OPC UA, el registro de datos en una base de datos MariaDB abierta, así como la visualización y el análisis utilizando un tablero de mandos preparado para fines didácticos. Los tableros de mandos permiten visualizar los datos de medición registrados, analizar el consumo a lo largo de intervalos de tiempo seleccionados, representar costes y emisiones, parametrizar ajustes y exportar valores de medición como datos CSV. Los tableros de mandos son accesibles a través de navegadores web, por ejemplo, usando la tableta. Paquete de eficiencia energética para MPS 403-1 8154889 Suministro – Caja de medición de energía, monofásica – Generador de vacío con función de ahorro de aire – Simulador de fugas con tasa de fugas de ajuste fijo – Simulador de fugas con tasa de fugas ajustable – Tubos flexibles de 6 mm – Línea piloto del generador de vacío – Elementos de unión eléctricos y neumáticos – Licencia de la Energy App para FactoryViews – Software por descarga Material didáctico recomendado Visión general de los medios de aprendizaje MPS, ver MPS 403-1 → pagina 270 Por ejemplo: Curso eLab – Eficiencia energética en la producción Evaluaciones – Fundamentos de la eficiencia energética Guías del usuario – Puesta en funcionamiento del paquete de eficiencia energética – Integración del generador de vacío – Integración del economizador de aire 1 Caja de medición de energía, monofásica 8129208 2 Caja de medición de energía, trifásica 8130678 Also order: Paquete de monitorización de la energía para sistemas CP, incl. PC y software D35002 IoT-Gateway 8172682
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==