Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 160 161 Tecnología de control industrial > Cuadro general EduTrainer Universal Tecnología de control industrial > Cuadro general EduTrainer Compact Cuadro general EduTrainer Universal Cuadro general EduTrainer Compact Material didáctico recomendado para todos los EduTrainer Curso virtual – Programación de PLC – GRAFCET EduTrainer Universal ¿Apuesta solo por un PLC de los líderes mundiales del mercado o también prueba con conceptos de control innovadores menos conocidos? ¿La formación que usted ofrece se centra más en dominar procesos y tecnologías que en manipular cables y destornilladores de manera diestra? En ese caso, EduTrainer Universal es la solución perfecta para usted. No importa a qué le dé preferencia: le entregamos el EduTrainer Universal adaptado al 100 % a sus necesidades: – configuración ya completa o – diseño libre (configurador online) – Con PLC de Siemens, Allen-Bradley, Festo y otros fabricantes – Con o sin – unidad de alimentación – Conectores de seguridad tipo zócalo de 4 mm – Interfaz de sistema SysLink Tamaño y forma universales El EduTrainer Universal hace mérito a su nombre: – Encaja en bastidores de montaje A4. – Encaja en una estación MPS. – También puede colocarse simplemente en vertical o en horizontal sobre la mesa. – Lo recibirá como una variante preferente habitual totalmente configurada o puede equiparlo a su gusto. – Disponible en una variante más plana o más ancha. EduTrainer Compact ¿Desea que en su laboratorio hidráulico y neumático también se pueda dar clase de programación de PLC aparte de las conmutaciones por relés? ¿Desea un equipo que encaje con el mobiliario de los laboratorios? ¿La formación que usted ofrece se centra más en dominar procesos y tecnologías que en manipular cables y destornilladores de manera diestra? El EduTrainer Compact es el concepto de control preferido en todo el mundo para laboratorios neumáticos e hidráulicos. Los EduTrainer Compact se pueden integrar en los bastidores de montaje ER de diversos sistemas de laboratorio o usarse como sistemas de sobremesa independientes. En este contexto, la conexión de sensores y actuadores a las entradas y salidas del PLC se efectúa mediante zócalos de seguridad de 4 mm. Las entradas se pueden simular mediante interruptores y potenciómetros. En función del equipamiento, también hay disponibles conectores de seguridad de 4 mm o conectores de interfaz I/O universal SysLink. De esta forma, hay disponibles numerosas posibilidades de conexión a todos los conjuntos de componentes de Festo Didactic. – El PLC robusto para laboratorios neumáticos o hidráulicos – Adecuado para el bastidor de montaje ER – Configuración ya completa o diseño libre (configurador online) – Con PLC de Siemens, Festo y otros fabricantes – Alimentación de tensión externa a través de conectores de seguridad de 4 mm – Con o sin zócalos de seguridad de 4 mm para entradas/salidas de PLC – Con o sin interfaz de sistema SysLink para entradas/salidas de PLC Equipamiento universal En todo el mundo no existen más de 5 o 6 fabricantes líderes en controles lógicos programables. El EduTrainer Universal está preparado para diferentes perfiles DIN, por lo que se puede equipar con cualquier PLC. Además, por debajo del PLC, el formato de submódulo de 19” permite equipar el EduTrainer con cualquier tipo de combinación de placas de conexión y modos de simulación. Los distintos módulos de simulación permiten la conexión y la simulación de distintos procesos en la formación.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==