Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 212 213 Fundamentos de la automatización de fábricas > Tecnología CNC Fundamentos de la automatización de fábricas > Tecnología CNC Concept MILL Alta calidad para la formación Concept TURN Alta calidad para la formación Fresadora Concept MILL 55 La fresadora compacta es ideal para la enseñanza y cuenta con prácticamente todas las características de una máquina industrial: opcionalmente con cambiador de herramientas de 8 posiciones con brazo orientable y sistema Pick-up, dispositivo de división NC como cuarto eje, lubricación en cantidades mínimas y la tecnología de control más moderna. Opciones de automatización: Integración en sistemas FMS o CIM a petición. Aspectos más destacados – Estable construcción industrial de fundición gris – Husillo de marcha a derecha/­ izquierda – Accionamiento principal con regulación continua – Aproximación automática al punto de referencia – Revestimiento completo del espacio operativo – Control EMCO EASY CYCLE integrado – Integrated EMCO EASY CYCLE control system Concept MILL 55 sin cambiador de herramientas 538395 Concept MILL 55 con cambiador de herramientas 538865 Fresadora Concept MILL 105 La máquina compacta cuenta con un accionamiento principal con regulación continua, tambor de herramientas con 10 posiciones, tornillo de banco neumático y dispositivo de división NC como cuarto eje opcional. Los elementos deslizantes y portantes de la Concept MILL 105 están fabricados en fundición gris, ofreciendo una precisión máxima. Opciones de automatización: Integración en sistemas FMS o CIM a petición. Aspectos más destacados – Estable construcción industrial de fundición gris – Tambor de herramientas con 10 posiciones y lógica de dirección – Alojamiento sin holgura del husillo de trabajo en rodamientos de bolas de contacto angular precisos y con lubricación duradera – Accionamientos principal y de avance con regulación continua – Ejecución de todas las operaciones importantes de fresado conforme a la realidad – Control EMCO EASY CYCLE integrado Concept MILL 105 534590 Fresadora Concept MILL 260 Esta es una formación del más alto nivel: con una potencia de accionamiento de 7 KW y un almacén de herramientas con 20 posiciones y pinza doble de gran velocidad. Gracias a su estructura estable y compacta, la Concept Mill 260 se instala en cualquier lugar. Opciones de automatización: Integración en sistemas FMS o CIM a petición. Aspectos más destacados – Gran velocidad de accionamiento – Almacén de herramientas con 20 posiciones – Estructura estable y compacta – Óptima visibilidad gracias a su revestimiento completo – Posibilidad de carga en grúa – Técnica de servomotor en todos los ejes – Interfaz USB y Ethernet – Monitor con pantalla táctil TFT 21,5“ incluido teclado Easy2 control OnScreen Concept MILL 260 8048100 Torno Concept TURN 60 Concept TURN 60 es un torno de sobremesa CNC de 2 ejes controlado por ordenador; su estructura y funcionamiento equivalen al estándar industrial. Basado en el exitoso modelo CT 55, el CT 60 ofrece a los usuarios más potencia y funcionalidad de conformidad con la norma vigente para tornos ISO 23125. Opciones de automatización: Integración en sistemas FMS o CIM a petición. Aspectos más destacados – Torno CNC de sobremesa compacto – Construcción industrial de bancada inclinada – Motores de eje de gran resolución – Husillo de marcha a derecha/ izquierda – Accionamiento principal con regulación continua – Dispositivo automático de rotación de herramientas con 8 posiciones – Referenciado automático – Guías de perfil (guías lineales) – Técnica de seguridad conforme a la última norma para tornos Concept TURN 60 8029475 Torno Concept TURN 105 La variante de sobremesa del torno de 2 ejes controlado por ordenador no solo satisface sobradamente todos los requisitos básicos para la formación técnica, sino que es exponente de la técnica de mayor precisión: Todos los componentes determinantes para la precisión, como el cabezal del husillo, el carro, el sistema de herramientas y el contrapunto, se encuentran en la Concept TURN 105 montados sobre una bancada inclinada fija antivibratoria de fundición gris. Opciones de automatización: Integración en sistemas FMS o CIM a petición. Aspectos más destacados – Bancada inclinada de estructura estable de fundición gris – Alojamiento en tres puntos de la bancada de la máquina – Guías templadas – Lubricación central – Dispositivo de rotación de herramientas con 8 posiciones – Revestimiento completo del espacio operativo – Control EMCO EASY CYCLE integrado Concept TURN 105 534575 Torno Concept TURN 260 Calidad infalible hasta el último tornillo a un precio incomparable. Bancada de la máquina extremadamente sólida, cabezal del husillo termosimétrico, cojinete del husillo de alta precisión, guías de rodillo pretensadas en todos los ejes y revólver de herramientas de gran velocidad.Con el control EMCO WinNC. Opciones de automatización: Integración en sistemas FMS o CIM a petición. Aspectos más destacados – Bancada de la máquina extremadamente sólida, elevada estabilidad térmica – Máxima precisión de procesamiento – Estructura extremadamente compacta – Control WinNC cambiable – Cambio entre el WinNC en pocos minutos – Elaboración de calidad máxima europea – Monitor con pantalla táctil TFT 21,5“ incluido teclado Easy2 control OnScreen Concept TURN 260-T 8048094 Concept TURN 260-TC 8048095 Concept TURN 260-TM 8048096 Concept TURN 260-TCM 8048097

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==