Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 216 217 Fundamentos de la automatización de fábricas > Accionamientos mecánicos Fundamentos de la automatización de fábricas > Accionamientos mecánicos Fundamentos del sistema El conjunto de puesto de trabajo incluye, aparte del propio puesto de trabajo, elementos comunes a la mayoría de experimentos del sistema didáctico de accionamientos mecánicos. El paquete incluye ejes, acoplamientos básicos, cojinetes de apoyo, y los sujetadores, herramientas básicas y aparatos de medición más comunes. También se incluye un motor trifásico y un soporte de motor con altura ajustable. Mantenimiento de las máquinas Existe demanda de mecánicos industriales cualificados en todo el mundo. Confiamos en ellos para la instalación, el mantenimiento, la reparación y la sustitución de una gran diversidad de equipamiento mecánico. Lo más valorado son las habilidades manuales que implican una variedad de elementos de las máquinas. Con esto en mente, hemos diseñado un sistema didáctico de accionamientos mecánicos que expone a los estudiantes al hardware, las herramientas y los métodos utilizados por la mecánica industrial para mantener las plantas en funcionamiento. Puesto de trabajo ergonómico Se incluye una puesto de trabajo equipado con extrusiones móviles ranuradas en T que constituye los cimientos del sistema. Los aprendices lo utilizan para ensamblar diversos juegos de accionamientos mecánicos. Los prueban mediante el accionamiento y freno de fricción incluidos para controlar la velocidad y la carga del motor, creando diferentes escenarios de uso. Seguridad en la que puede confiar Se mantiene la seguridad mediante un circuito de detección que corta la alimentación cuando la cubierta de policarbonato del puesto de trabajo está abierta. Se pide a los aprendices que realicen procedimientos de bloqueo y colocación de etiquetas en el interruptor principal para evitar la activación accidental del motor mientras trabajan. La cubierta también se puede bloquear cuando está cerrada para mejorar aún más la seguridad durante las operaciones y permitir a los instructores controlar el acceso a los componentes. Temas Los instructores pueden confiar en una solución de formación llave en mano que incluye sugerencias de experimentos para enseñar los elementos fundamentales que todo mecánico industrial debe dominar. Muchos de los temas están combinados en paquetes llamados “Niveles” e incluyen: – Cinta, cadena y accionamientos de engranaje – Acoplamientos y sistemas de alineación de ejes – Rodamientos y juntas – Carros lineales – Cajas de cambio y unidades de embrague/freno – Medición y análisis de vibraciones Temas Las hojas de trabajo ofreces ejercicios sobre los componentes que se encuentran habitualmente en los accionamientos mecánicos. Temas incluidos: – Introducción a los accionamientos mecánicos – Familiarización con el puesto de trabajo – Seguridad – Cojinetes de apoyo y ejes – Motor y accionamiento de frecuencia variable – Alineación de ejes y acoplamientos – Medición de velocidad y par motor Sistema didáctico de accionamientos mecánicos Versión métrica Sistema didáctico de accionamientos mecánicos Conjunto del puesto de trabajo Conjunto del puesto de trabajo 230 V, 50/60 Hz de en es fr 594831 594776 594833 594832 Los componentes más importantes en conjunto: 1 Puesto de trabajo 593739 593737 593741 593740 2 Panel acoplamientos – Ejes 593745 593742 593744 593743 3 Panel rodamientos con soporte 593749 593746 593748 593747 4 Accesorios del puesto de trabajo 593750 593750 593750 593750 Componentes opcionales: 5 Soporte mural para 5 paneles 594985 594985 594985 594985 Conjunto del puesto de trabajo 120 V, 50/60 Hz 594775 594830 594829 Los componentes más importantes en conjunto: 1 Puesto de trabajo 593733 593735 593734 2 Panel acoplamientos – Ejes 593742 593744 593743 3 Panel rodamientos con soporte 593746 593748 593747 4 Accesorios del puesto de trabajo 593750 593750 593750 Componentes opcionales: 5 Soporte mural para 5 paneles 594985 594985 594985 Documentaciones de formación, pedir también: Campus license 793116 793115 793118 793117 Incluye todas hojas de trabajo estudiante y profesor para Nivel 1 y conjunto del Puesto de trabajo. Hojas de trabajo – Profesor Introducción a los sistemas de accionamiento mecánico 593933 593935 594987 Hojas de trabajo – Estudiante, solicite también: Introducción a los sistemas de accionamiento mecánico 593928 593930 594986 2 3 1 4 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==