Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 220 221 Fundamentos de la automatización de fábricas > Accionamientos mecánicos Fundamentos de la automatización de fábricas > Accionamientos mecánicos Sistema didáctico de accionamientos mecánicos Nivel 3 Introducción a la alineación de ejes y acoplamientos, y a los rodamientos y juntas Un aspecto fundamental de los accionamientos mecánicos es la transmisión axial del torque de una máquina impulsora a otra impulsada. Esto se logra uniendo los ejes de cada máquina mediante un dispositivo denominado “acoplamiento”. Un requisito importante de todo acoplamiento es la alineación de los ejes. El tema “Alineación de ejes y acoplamientos” introduce estos aspectos y presenta los acoplamientos y los métodos de alineación de ejes apropiados para diferentes condiciones de servicio. Hay un complemento opcional disponible para la alineación por láser de los ejes. El tema “Rodamientos y juntas” trata de los componentes internos de una máquina. Empleando aplicaciones reales, como una caja de engranajes, una bomba y un cubo de rueda, los estudiantes aprenden métodos industriales probados para la instalación y retirada de rodamientos y juntas en carcasas y ejes. También se tratan los conceptos básicos en relación con la lubricación de los rodamientos. Sistema didáctico de accionamientos mecánicos – Nivel 3 de en es fr 230 V, 50/60 H 594840 594779 594842 594841 120 V, 50/60 Hz 594780 594844 594843 Los componentes más importantes en conjunto: 1 Alineación de ejes y acoplamientos 593800 593797 593799 593798 2 Rodamientos y juntas 593804 593801 593803 593802 3 Nivel 3 Accesorios, 230 V 595670 595670 595670 595670 Nivel 3 Accesorios, 120 V 593809 593809 593809 Recambios para rodamientos y juntas 593805 593805 593805 593805 Componentes opcionales: 4 Alineación de ejes con laser* 593819 593816 593818 593817 *Complemento a Alineación de ejes y acoplamientos Documentaciones de formación, pedir también: Campus license 596178 596177 596180 596179 Incluye todas hojas de trabajo estudiante y profesor para Nivel 3. Hojas de trabajo – Profesor Alineación de ejes y acoplamientos 596134 596133 596136 596135 Rodamientos y juntas 596142 596141 596144 596143 Hojas de trabajo – Estudiante Alineación de ejes y acoplamientos 596130 596129 596132 596131 Rodamientos y juntas 596138 596137 596140 596139 Nota El nivel 3 requiere el Conjunto del puesto de trabajo. Temas Alineación de ejes y acoplamientos: – Alineación de ejes: método de galgas y regla recta, método de cara y borde, método de comparador inverso y método láser (opcional) – Acoplamientos con brida – Acoplamientos de manguito flexible – Acoplamientos con cadena/ engranaje/red – Juntas universales Rodamientos y juntas: – Desmontaje/instalación de juntas y sellos – Uso de una prensa de husillo y un martillo para la instalación/ desmontaje de rodamientos – Uso de un divisor/tirador – Instalación de un rodamiento mediante calentamiento de la pista interior – Retirada/instalación de tuercas y arandelas de bloqueo y anillos de retención de ejes – Introducción a la limpieza y lubricación de los rodamientos Sistema didáctico de accionamientos mecánicos Nivel 4 Introducción a los embragues y los frenos, y a los husillos de bolas y los rodamientos lineales Algunas aplicaciones industriales, como algunas cintas transportadoras, pueden requerir el acoplamiento/desacoplamiento o desaceleración de una carga mientras el motor sigue en funcionamiento. Otras aplicaciones requieren la limitación del torque para proteger los equipos mecánicos de la sobrecarga causada por cargas de choque o atascos en la maquinaria. El tema “Embragues y frenos” introduce estos aspectos y presenta una serie de embragues para diferentes condiciones operativas junto con sus procedimientos de instalación correspondientes. En la industria moderna, los husillos de bolas y los rodamientos lineales suelen emplearse para convertir movimiento rotativo en movimiento lineal, y viceversa. Las aplicaciones típicas incluyen muchos tipos de máquinas herramientas, como taladradoras CNC y fresadoras CNC. El tema “Husillos de bolas y rodamientos lineales” introduce los principales componentes y los pasos de montaje adecuados de una guía lineal. También se cubren los Sistema didáctico de accionamientos mecánicos – Nivel 4 de en es fr 594845 594781 594847 594846 Los componentes más importantes en conjunto: 1 Embragues y frenos 593823 593820 593822 593821 Unidade de embrague y freno electromagnética* 593834 593834 593834 593834 2 Husillos de bolas y rodamientos lineales 593827 593824 593826 593825 *Figura en la fotografía del producto 1 Documentaciones de formación, pedir también: Campus license 596182 596181 596184 596183 Incluye todas hojas de trabajo estudiante y profesor para Nivel 4. Hojas de trabajo – Profesor Embragues y frenos 596150 596149 596152 596151 Husillos de bolas y rodamientos lineales 596158 596157 596160 596159 Hojas de trabajo – Estudiante Embragues y frenos 596146 596145 596148 596147 Husillos de bolas y rodamientos lineales 596154 596153 596156 596155 conceptos básicos en relación con el mantenimiento y la lubricación de los rodamientos lineales, los husillos de bolas y las tuercas de bolas. Nota El nivel 4 requiere el Conjunto del puesto de trabajo. Temas Embragues y frenos: – Embragues de rueda libre – Limitadores de torque – Embragues y frenos electromagnéticos Husillos de bolas y rodamientos lineales: – Rodamientos lineales – Tuercas de bolas y husillos de bolas – Juego – Paso, avance, número de entradas y velocidad 3 4 2 1 1 2
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==