276 277 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Aprendizaje digital > Resumen de todos los materiales didáctico recomendado Aprendizaje digital > Resumen de todos los materiales didáctico recomendado Licencia de campus El estándar para el uso comercial (profesional). Para todos los que desean emplear la documentación del curso en un emplazamiento. Material del curso (Manual de trabajo con soporte de datos/descarga) – No hay protección de documentos – El documento puede ser modificado – Institución comercial/educativa (una ubicación) MPS 400 Systeme und Systembausteine MPS Generación D Módulos MPS Robótica MPS 402-1/MPS 402-1 R (8160307 I 8160309 I 8160308) MPS 403-1/MPS 403-1 R (8130882 I 8160311 I 8160310) MPS 404-1/MPS 404-1 R (8150260 I 8160313 I 8160312) MPS 400 Distribución Pro (8129394) MPS 400 Medición Pro (8137077) MPS 400 Unión (8129125) MPS 400 Clasificación en línea (8129438) Robotino 4 (8159799 I 81597801) Estación de Distribución D (8034566) Estación de Clasificación D (8046325) Estación Pick&Place D (8034567) Estación de Medición D (8038623) Estación de Separación D (8038802) Estación de Unión D (8063910) Estación de Embalaje D (8062644) Estación de Almacenamiento D (8082795) Estación de robot con módulos MPS (8039313) Módulo transportador (diferentes variantes posibles) Módulo almacén apilador (diferentes variantes posibles) Módulo Pick&Place (diferentes variantes posibles) Módulo de Manipulación de dos ejes con motor paso a paso (8049257) Módulo de Embalaje (8043505) Módulo giratorio y lineal (8035936) Módulo de detección (8044527) Módulo RFID (8063388) Robotino 4 (8101344) ● Adaptar el sistema de aprendizaje ○ Independiente del sistema de aprendizaje DE EN ES FR Seguridad de las máquinas ➕ LX print x 8125496 x 8136251 x 8136250 x 8136251 ● ● ● ● MPS Estación de Distribución D LX print x 8087661 x 8092173 x 8092176 x 8092175 ● MPS Estación de Unión D LX print x 8085846 x 8097023 x 8099293 x 8099294 ● MPS Estación de Clasificación D LX print x 8072675 x 8082438 x 8094277 x 8094359 ● MPS Estación Pick&Place D LX print x 8072676 x 8082439 x 8094276 x 8094358 ● Manipulación con robots industriales LX print x 8046573 x 8046575 x 8094260 x 8094352 ● Programación PLC nivel básico (Módulo transportador) LX print x 8046578 x 8046580 x 8094273 x 8094355 ● ● ● ● ● ● ● Programación PLC nivel avanzado (Módulo transportador) LX print x 8063315 x 8094360 x 8094272 x 8094354 ● ● ● ● ● ● ● Programación PLC nivel básico (Módulo Pick&Place) LX print x 8063320 x 8094362 x 8094357 x 8094275 ● ● ● ● Programación PLC nivel avanzado (Módulo Pick&Place) LX print x 8063325 x 8094361 x 8094274 x 8094356 ● ● ● ● EuroSkills Graz 2021 – Skill 04 Mechatronics LX print x El sistema de producción modular (MPS) Libros electrónicos (LX) y manual de trabajo (print)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==