286 287 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Aprendizaje digital > Resumen de todos los materiales didáctico recomendado Aprendizaje digital > Resumen de todos los materiales didáctico recomendado Licencia de campus El estándar para el uso comercial (profesional). Para todos los que desean emplear la documentación del curso en un emplazamiento. Material del curso (Manual de trabajo con soporte de datos/descarga) – No hay protección de documentos – El documento puede ser modificado – Institución comercial/educativa (una ubicación) Sistemas CP Lab 400 Módulos de aplicación Módulo Robótica CP Lab 404-1 (8092833) CP Lab 406-1 (8092834) CP Lab 408-1 (8092835) CP Lab 4010-1 (8092836) Módulo de aplicación Cargador (D13007) Módulo de aplicación Taladrado (D13001) Módulo de aplicación iTaladrado (D13013) Módulo de aplicación Medición (D13019) Módulo de aplicación Inversión (D13002) Módulo de aplicación Pick-by-Light (D13022) Módulo de aplicación Inspección por cámara (D13029) Módulo de aplicación Prensa muscular (D13015) Módulo de aplicación Etiquetado (D13024) Módulo de aplicación Horno de túnel (D13012) Módulo de aplicación Salida (D13018) Módulo de aplicación Almacén (D13023) Módulo básico CP Lab Robotino 4 (8101344) ● Adaptar el sistema de aprendizaje ○ Independiente del sistema de aprendizaje DE EN ES FR HMI − Operation and Visualization I Part 1: Hardware, Base objects and Elements LX print x 8075239 x 8084442 ● ● ● ● ● Identificación de objetos con RFID LX print x 8094339 x 8094340 x 8094341 ● ● ● ● ● Production Planning and Control with MES4 LX print x 8075236 x 8081993 x 8086246 ○ ○ ○ ○ ○ PLC Programming – From the Basics to Simple Station Operation LX print x 8095705 x 8115592 ● ● ● ● ●○○○○○○○○○○○ ○ Device Configuration LX print x 8115588 x 8115590 ● ● ● ● ●●●●●●●●●●●● ● PLC Programming for I4.0 Systems LX print x 8075238 x 8084441 x 8106096 ● ● ● ● ● DE EN ES FR Quick Start – MES LX x x x x CIROS – Instrucciones de instalación LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ ○ Introducción al modelado con NX MCD LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ Introducción a la puesta en funcionamiento virtual con NX MCD LX x x x x ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ CP Lab Libros electrónicos (LX)/manual de trabajo (print) y Guías del usuario
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==