92 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Gerätesätze TP 800 – Mobilhydraulik Von den Grundlagen zur mobilen Arbeitsmaschine Mobilhydraulik von Festo Didactic Die Mobilhydraulik weist viele spezifische Besonderheiten gegenüber herkömmlicher Industriehydraulik auf. Diese werden meist direkt am Fahrzeug vermittelt. Was aber wenn die Elemente oder das Fahrzeug nicht zugänglich sind oder das Gesamtsystem für eine didaktische Vermittlung zu komplex ist? Vereinfacht Im Gegensatz zum Fahrzeug kann im Lernsystem jedes hydraulische Teilsystem separat und unabhängig aufgebaut und untersucht werden. Dabei können Messwerte zum besseren Verständnis fast überall erfasst werden. Zugänglich Während es im Fahrzeug meist an Platz mangelt und der Zugang nur qualifiziertem Personal vorbehalten ist, sind die Elemente des Lernsystems handlich, leicht zu identifizieren und fehlertolerant beim Anschluss. Sauber Arbeiten am Fahrzeug sind häufig mit Schmutz und klimatischen Widrigkeiten verbunden. Ein Lernsystem ist sauber und ergonomisch in der Nutzung. Festo Didactic schließt die Lücke zwischen den Hydraulik-Grundlagen und den hydraulischen Systemen am Fahrzeug mit den Gerätesätzen zur Mobilhydraulik. Für den idealen Start in die Mobilhydraulik steht ein Hydraulikaggregat mit Verstellpumpe und Load-Sensing Regler, sowie einer Konstantpumpe zur Verfügung. Damit kann zum einen die Grund- und Aufbaustufe, als auch die Last-Simulation mit nur einem Aggregat durchgeführt werden. Gerätesätze: Arbeitshydraulik – Grundstufe In der Grundstufe werden Drosselsteuerungen mit Wegeventilen mit verschiedenen Mittelstellungen hinsichtlich ihrer Energiebilanz verglichen. Dabei kommt ein Zylinderlastsimulator zum Einsatz mit dem, je nach Aufbau, unterschiedlichste Lastsituationen simuliert werden können. Des Weiteren werden die Themen Last halten und senken, sowie zwei 6/3-Wegeventile bei der Ansteuerung von zwei Antrieben, anhand der Seriell-, Parallel- und Tandem-Schaltung besprochen. Als Überleitung zur Arbeitshydraulik – Aufbaustufe wird eine einfache Load-Sensing Regelung mit Konstantpumpe umgesetzt. Arbeitshydraulik – Aufbaustufe Hier liegt der Schwerpunkt auf LoadSensing Systemen mit Verstellpumpe. Dazu gehört Aufbau, Funktionsweise und Einstellung einer Verstellpumpe mit Load-Sensing Regler und Mobil- bzw. Steuerblock. Nun können Energiebilanzen zwischen Drosselsteuerungen, Open-Center Load-Sensing und Closed-Center Load-Sensing mit Verstellpumpe verglichen werden. Auch Fernsteuerung bzw. hydraulische Vorsteuerung von Mobilblöcken kann thematisiert und aufgebaut werden. Zudem können die Eigenschaften und Grenzen von Load- Sensing Systemen mit vor- und nachgeschalteten Druckwaagen erprobt werden. Hydrostatisches Lenksystem Die Arbeitshydraulik kann zusätzlich um ein Lenksystem erweitert werden. Hierbei werden Aufbau und Wirkungsweise eines hydrostatischen Lenksystems, mit typischen Schock und Nachsaugventilen und Gleichgangzylinder vermittelt. Untersucht werden Einfluss und Auswirkung von Lasten auf den Lenkzylinder. Auch Kombinationen aus Arbeitshydraulik und Lenksystem unter Berücksichtigung der Priorität sind einfach umsetzbar. Dabei wird auch die Auswirkung der Lenkaktivität auf die nachgelagerte Arbeitshydraulik deutlich. Hydraulik Trainingspakete > Gerätesätze > Mobilhydraulik
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==