→ festo.com/didactic 163 Medios de aprendizaje > Courseware > Sistemas didácticos de procesos industriales Control de procesos (Aire presión y caudal) Este manual de trabajo guía a los estudiantes a través del estudio de la teoría y la experimentación práctica utilizando los sistemas didácticos de procesos de presión y caudal de aire (LV 3533). Contenido: – Características del proceso – Determinación de las características dinámicas de un método de proceso de aire de circuito abierto, curva de respuesta, seguridad – Ajuste y control de un circuito de presión (esquemas de control, métodos Ziegler-Nichols de circuito abierto y de ciclo final) – Control de realimentación (control todo-nada y PID, estructura de los controladores) – Ajuste y control de un circuito de flujo – Localización de averías en un control de proceso aeBook 11227 en Festo LX Licencia de campus (formato PDF) en 585124 Familiarización con el demostrador de control de procesos Esta guía del usuario cubre el funcionamiento del Demostrador del Sistema de Control Distribuido PlantPAx. Contenido: – Demostrador de control de procesos – Placa de control – Conmutador de desconexión y pulsador de emergencia – Actuadores de AC – Fundamentos de PLC – La interfaz humano-máquina – Columnas de proceso – Transmisor de presión diferencial – Transmisores de nivel por radar – Transmisor de caudal electromagnético – Sondas y transmisores de temperatura – Terminal de tres válvulas – Electroválvula – Válvula de control – Tubo Venturi – Rotámetro Licencia de campus (formato PDF) en 585124 Válvulas de control Esta guía del usuario explica cómo operar válvulas de control específicas de los sistemas didácticos de control de procesos (LV 6090) o sistemas didácticos de procesos industriales (LV 353X). Contenido: – Teoría básica de las válvulas de control – Válvula de control básica – Válvula de control neumática con un posicionador – Válvula de control con DVC2000 – Válvula de control con DVC6000 - HART/FF – Válvula de control con DVC6200 - HART/FF – Válvula de control eléctrica – Válvulas de control de aire – Válvulas de control de tres vías – Uso de Fieldcare a través del protocolo HART aGuía del usuario 9847 en Festo LX Licencia de campus (formato PDF) en 585124 Elementos primarios de caudal Este manual de trabajo cubre el funcionamiento de dos elementos primarios de flujo, las placas de orificio y los tubos de Pitot, en el contexto de los sistemas didácticos de procesos industriales. Contenido: – Placa de orificio – Tubo de Pitot – Inspección, mantenimiento y almacenamiento aCurso eLab 13788 en Festo LX Licencia de campus (formato PDF) en 585124
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==