Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
Sensorik:
–– Funktionsweise und Einsatzgebiete
von optischen Sensoren
Robotik:
–– Einsatzgebiete von Industrie-
robotern
–– Terminologie in der Robotertechnik
–– Teachen von Robotern in verschie-
denen Koordinatensystemen
–– Roboter im Objektkoordinaten-
system verfahren
–– Roboterprogrammierung mit E/A-
Kommunikation
Empfohlene Lernmedien
–– CIROS
®
Robotics
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
Modul Montageaufnahme
Die Aufnahme hat zwei unterschied-
liche Ablegestellen. In der oberen
Ablegestelle können Werkstücke la-
geunabhängig abgelegt werden. Die
untere Ablegestelle enthält einen
Arretierstift. Werkstücke (Zylinder-
grundkörper) müssen lagerichtig ein-
gelegt werden.
Greifer, pneumatisch
Pneumatischer Parallelgreifer zum
Montieren an den Roboterarm. Kom-
plett mit Greiferbacken, Sensor mit
Lichtleiterkabel und Zubehör.
Preis/Best.-Nr.
160,00
526879
Preis/Best.-Nr.
825,00
573859
Modul Schrägrutsche
Die Rutsche ist komplett mit Halter
für den Aufbau auf einer Profilplatte.
Preis/Best.-Nr.
155,00
660546
Station Roboter
29.500,00
572158
Wagen
490,00 120856
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Werkstücksatz „Montierbarer Zylinder“
220,00 162239
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Programmieranleitung für Mitsubishi Roboter RV-2SDB DE/EN
50,00 572159
Technisches Handbuch für Mitsubishi Roboter RV-2SDB DE/EN
50,00 572160
CIROS Robotics
670,00 573234
Empfohlenes Zubehör
CIROS Automation Suite
3.700,00 573233
Programmiersoftware
Hinweis:
Die Batterien des Roboters besitzen eine Pufferzeit von einem Jahr, müssen also jedes Jahr
gewechselt werden.
Batterieset für Roboter RV-2SDB
264,00 572162
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 573865).
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
261
Roboter RV-2SDB mit Teachbox
R32TB
Hochpräziser 6-Achs-Knickarmro-
boter mit erweiterter Bewegungs-
freiheit für minimale Zykluszeiten.
Komplett mit Controller, Program-
mierkabel, Batterieset und Teachbox
R32TB.
Preis/Best.-Nr. 27.550,00
573287
Roboter RV-2SDB mit Touchpanel
R56TB
Hochpräziser 6-Achs-Knickarmro-
boter mit erweiterter Bewegungs-
freiheit für minimale Zykluszeiten.
Komplett mit Controller, Program-
mierkabel, Batterieset und Bedien-
gerät R56TB, der multifunktionalen
Steuereinheit mit 6,5‘‘ Touchscreen.
Preis/Best.-Nr. 29.100,00
573289