Sistemas de medición de recorrido

Los sistemas de medición de recorrido se utilizan para medir una distancia hasta el objeto de medición. Constan de sensores y se basan en distintos principios de operación. Además, existen diferentes tipos de sistemas de medición de recorrido.

Tipos de sistemas de medición de recorrido

En neumática, se distingue entre sistemas de medición de recorrido lineales y rotativos. Los sistemas de medición de recorrido lineales se utilizan para detectar posiciones y medir distancias. La medición funciona sin contacto o mediante un sensor de contacto. Los sistemas de medición de recorrido, por su parte, suelen ser transmisores giratorios, encoders o potenciómetros. Aquí se distingue entre el sistema de medición absoluto y el incremental. Con los sistemas de medición absoluta, el usuario puede leer el valor de posición inmediatamente después de encender la aplicación. En cambio, con los sistemas de medición incremental, al encender es necesario aproximarse primero a un punto de referencia para poder obtener la posición cero. A continuación, la posición se detecta mediante una señal cíclica.

Principios de operación de los sistemas de medición de recorrido

Los sistemas de medición de recorrido están sujetos a distintos principios de operación. Los sistemas inductivos funcionan completamente sin contacto y poseen un margen de medición de hasta 50 mm aproximadamente. La señal de salida no es binaria, sino que se emite como un valor analógico. Gracias al principio de la magnetostricción, la medición también se realiza sin contacto. Los sistemas magnetostrictivos también funcionan sin desgaste y con valores absolutos. En la industria, cuentan con una amplia gama de aplicaciones, ya que cubren un margen de medición de hasta aproximadamente 8000 mm.

Los potenciómetros lineales pertenecen a los sistemas de contacto. Funcionan como divisores de tensión con un tramo de resistencia conductora sobre el que se desplaza un deslizador, detectando así la posición. La medición del recorrido codificada magnéticamente, que puede utilizarse hasta unos 50 metros, también se basa en el contacto.

Además, existen sistemas de medición de recorrido optoelectrónicos y sensores de distancia ópticos. Miden la distancia a un objeto mediante un haz de luz generado por un diodo emisor de luz o un diodo láser, por lo que también pertenecen al grupo de los equipos de medición sin contacto.

Sistemas de medición de recorrido de Festo

Los sistemas de medición de recorrido de Festo están disponibles en versiones analógicas y digitales, son adecuados para la medición y el posicionamiento y tienen una amplia gama de aplicaciones en neumática. El sistema de medición de recorrido MME-MTS-TLF se basa en el principio de medición magnetostrictivo, funciona completamente sin contacto y destaca por su elevada velocidad de desplazamiento. El sistema de medición de recorrido MLO-POT-LWG es un potenciómetro de biela de medición con una larga vida útil, que mide de forma absoluta y se caracteriza por una alta resolución. Nuestro sistema de medición de recorrido MLO-POT-TLF es un potenciómetro de plástico conductivo que garantiza una alta velocidad de desplazamiento con una larga vida útil.