Una válvula distribuidora se utiliza para modificar, abrir o bloquear el sentido de flujo de un medio en un sistema hidráulico o neumático. Para ello, en los actuadores neumáticos normalmente se utiliza aire comprimido o un fluido hidráulico a modo de fluido. Las válvulas se diferencian por el diseño de su elemento de control, el número de posiciones de conmutación y las rutas del caudal, así como por el tipo de accionamiento: existen válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico, neumático o eléctrico.
Las válvulas distribuidoras se utilizan para bloquear, abrir o modificar el sentido del flujo de un medio. Para las respectivas salidas de trabajo, las válvulas distribuidoras tienen, por ejemplo, una conexión de aire comprimido y varias conexiones del aire de escape. La denominación de las válvulas, por ejemplo, válvula distribuidora de 3/2 o 5/3 vías, se deriva del número de conexiones y posiciones de conmutación.
Las válvulas distribuidoras se encargan de realizar las siguientes acciones con el aire comprimido o el fluido hidráulico dentro de la válvula:
Como impulsor de la innovación en neumática, Festo ofrece una amplia gama de válvulas proporcionales y válvulas distribuidoras. Esto le permite realizar fácilmente incluso aplicaciones muy complejas y mantenerlas controladas de forma segura. Descubra ahora nuestra gama de válvulas distribuidoras de accionamiento neumático y eléctrico: desde las más compactas para espacios de instalación reducidos hasta las más robustas para entornos difíciles.
Las válvulas distribuidoras eléctricas o neumáticas pueden utilizarse para controlar los actuadores. Las válvulas de accionamiento mecánico se pueden controlar con 12, 24, 110 y 230 V. Las variantes más comunes son, por ejemplo, las válvulas distribuidoras de 3/2 o 5/3 vías. Se habla de válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico cuando la válvula se conmuta, por ejemplo, mediante un botón, una palanca, un pedal o un muelle. En cambio, las válvulas neumáticas se controlan con aire comprimido.
Las válvulas distribuidoras normalizadas de Festo están disponibles con accionamiento eléctrico o neumático.
Las válvulas distribuidoras accionadas por electroimán de Festo utilizan la fuerza de los electroimanes para abrir y cerrar las válvulas. En este caso, el electroimán sirve como módulo de control que "abre" o "cierra" (NC/NO) el medio dentro de una línea . La aplicación de corriente del imán acciona la válvula, que funciona de forma directa y servopilotada o accionada por fuerza, según el tipo de control.
Válvulas distribuidoras universales
Productos propuestos del programa básico de Festo:
La gama de productos de Festo de válvulas distribuidoras para aplicaciones específicas abarca desde las electroválvulas compactas hasta las válvulas servopilotadas, que se utilizan cuando los terminales de válvulas no son técnica o económicamente viables.