¿Qué tecnología de actuadores es la más adecuada para su tarea de automatización concreta?

La elección de la tecnología de actuadores adecuada en la automatización industrial es una de las decisiones clave en el diseño. Tanto los actuadores neumáticos como los eléctricos han demostrado su eficacia una y otra vez en una amplia variedad de aplicaciones. Sin embargo, sus principios de funcionamiento, su capacidad de control y el esfuerzo de integración que requieren son fundamentalmente diferentes.

Por lo tanto, no es posible responder de manera general a la pregunta “¿Qué tecnología de actuadores es mejor, la eléctrica o la neumática?”. Lo importante no es la tecnología en sí misma, sino la función para la que está destinada. Quienes analizan sus necesidades a fondo toman decisiones más acertadas.

Por qué no hay una respuesta sencilla

La neumática utiliza el aire comprimido como fuente de energía y resulta especialmente adecuada para tareas de movimiento sencillas y robustas. Los actuadores eléctricos utilizan motores y transmisiones mecánicas, lo que permite movimientos precisos y libremente programables.

Ambas tecnologías son técnicamente maduras y fiables. Sin embargo, sus puntos fuertes se ponen de manifiesto en diferentes circunstancias. Por lo tanto, una decisión bien fundamentada comienza por comprender estas diferencias, y no por la preferencia por una tecnología concreta.

Diferencias fundamentales entre los sistemas neumáticos y los eléctricos

  • Los actuadores neumáticos tienen un diseño impresionantemente sencillo, son poco sensibles al polvo, la humedad o la temperatura, y son increíblemente resistentes. Son perfectos para movimientos rápidos y repetitivos con posiciones finales bien definidas.
  • Los actuadores eléctricos, por su parte, ofrecen una alta precisión de posicionamiento y repetibilidad. Los perfiles de movimiento se pueden ajustar con flexibilidad, las fuerzas se pueden controlar con precisión y se pueden sincronizar varios ejes. Estas características las hacen muy adecuadas para procesos complejos o variables.

Criterios clave para la selección de actuadores

Para elegir la tecnología de actuadores más adecuada, siempre es importante tener en cuenta varios criterios. Los aspectos individuales, como la precisión o el consumo energético, nunca deben evaluarse de forma aislada; solo la interacción de todos los requisitos permite determinar qué solución es la más adecuada desde el punto de vista técnico y económico.

Fuerza, carga y requisitos mecánicos

La fuerza necesaria y la carga que se va a mover son factores clave que influyen en ello.

Los actuadores neumáticos son muy adecuados para cargas constantes y posiciones finales definidas, como en tareas de agarre o prensado.

Los actuadores eléctricos demuestran sus ventajas cuando es necesario controlar las fuerzas de forma variable o reproducirlas con precisión. Esto es especialmente relevante en el caso de componentes sensibles o variantes de producto cambiantes.

Velocidad, dinámica y perfiles de movimiento

La neumática suele ser ventajosa para movimientos muy rápidos con carreras cortas, ya que los sistemas neumáticos son dinámicos y de estructura sencilla.

Los actuadores eléctricos, por su parte, permiten perfiles complejos de velocidad y aceleración. Es posible ejecutar con precisión una aceleración suave, un frenado controlado y movimientos sincronizados en varios ejes.

Precisión y repetibilidad

Cuando es necesario alcanzar posiciones con precisión o seguir trayectorias, la tecnología de accionamiento eléctrico suele ser la opción más obvia. Ofrece una alta repetibilidad y opciones de control flexibles.

Los sistemas neumáticos, por su parte, son ideales cuando se permite o incluso se desea un cierto grado de flexibilidad, por ejemplo, para proteger las piezas de trabajo o para tareas de manipulación sencillas.

Consumo y eficiencia energética

El consumo energético entre ambos sistemas difiere considerablemente. Aunque el consumo energético de los actuadores eléctricos puede evaluarse directamente, en los sistemas neumáticos, la generación y la preparación del aire comprimido también influyen.

Una evaluación realista siempre tiene en cuenta el sistema en su conjunto. Y, dependiendo de los tiempos de ciclo, las fases de parada y las funciones de retención, la neumática puede incluso ofrecer ventajas energéticas en determinadas aplicaciones.

Eficiencia económica y costes del ciclo de vida

Además de los costes de inversión, los costes de funcionamiento y mantenimiento, así como la disponibilidad de piezas de repuesto, son fundamentales. Una solución que a primera vista parece económica puede resultar cara a lo largo de su ciclo de vida.

Cualquiera que compare sistemas neumáticos y sistemas eléctricos debería, por lo tanto, tener siempre en cuenta el coste total de propiedad, es decir, todos los costes desde la integración hasta la puesta en marcha.

Perfiles de aplicación típicos en la automatización industrial

Cada tecnología concreta tiene unos ámbitos de aplicación bien definidos.

La neumática se utiliza con frecuencia en tareas de manipulación, agarre o prensado que requieren secuencias de movimiento claras.

Los actuadores eléctricos se utilizan cada vez más en aplicaciones en las que es importante una alta precisión o en aquellas que implican variantes de producto flexibles o procesos variables.

Sin embargo, esta clasificación no es una regla fija. Los conceptos híbridos y los nuevos avances tecnológicos amplían continuamente las opciones de diseño.

En la automatización industrial, la elección entre la neumática y la electricidad no es una cuestión de “o una cosa o la otra”. La tecnología de actuadores más adecuada depende de los requisitos de su aplicación, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Quienes evalúan sistemáticamente criterios como la carga, la precisión, la dinámica, el entorno y los costes del ciclo de vida reducen los riesgos y toman decisiones fundamentadas.

Libro blanco “Neumática o electricidad en la automatización industrial”

Descargue ahora el informe técnico “Neumática o electricidad en la automatización industrial”

Consiga una herramienta de apoyo a la toma de decisiones bien estructurada, con tablas comparativas, ejemplos prácticos y una útil guía de selección de actuadores para su proyecto de automatización.

Descargue ahora – Consiga la guía

Encuentre la solución adecuada más rápidamente con herramientas de ingeniería digital

Además de comparar sistemas neumáticos o eléctricos, ¿desea también contar con un diseño técnico fiable? Festo Herramientas de ingeniería le ayudan a comprobar sistemáticamente los requisitos y a diseñar actuadores que se adapten a la perfección, desde la primera idea de diseño hasta el dimensionamiento real.

Su valor añadido:
De este modo, reduce el riesgo de diseño, mejora la seguridad a la hora de planificar y consigue antes una solución adecuada tanto desde el punto de vista técnico como económico.