Con la serie de Bionic Tripods, nuestros desarrolladores han adoptado un nuevo enfoque en los sistemas de manipulación personalizados. A diferencia de los sistemas de portal comunes, los niveles de trabajo y de propulsión de las tres aplicaciones están separados espacialmente.
La separación permite el uso de la cinemática de barras ultraligeras para una máxima flexibilidad. Las cinemáticas de barras se completan con las pinzas con dedos de adaptación automática con Fin Ray Effect®, que hemos probado y desarrollado en las tres aplicaciones. La estructura de la pinza aprovecha la propiedad natural de la aleta de los peces: cuando se presiona contra un objeto, se aferra suavemente y con seguridad a su forma.
Mientras que la cinemática de barras de los dos predecesores estaba suspendida u horizontal, en el Bionic Tripod 3.0 se encuentra en vertical en la superficie de trabajo. El brazo de pinza flexible puede girarse en todas las direcciones en un ángulo de hasta 90 grados, lo que permite una gran área de trabajo.
Para aliviar el arduo trabajo manual por encima de la cabeza. Ventajas por la tecnología de accionamiento protegida en entornos con polvo como la construcción en seco, en una panadería o una carpintería.
Para tareas que implican la interacción persona-máquina, por ejemplo, en la agricultura para la clasificación de frutas y verduras, en la industria para la clasificación de materiales valiosos o como «tercera mano» y ayudante ideal para todo tipo de montaje.
Ideal para tareas de clasificación de objetos sensibles a la presión de varios tamaños y contornos; por ejemplo, en la producción de alimentos.