Actuador lineal Copac DLP

Adecuado de forma óptima para su uso en técnicas de material a granel, agua de proceso, agua industrial, agua residual y agua, así como en la industria del papel y de silos: el actuador lineal Copac DLP.
  • Interfaces de fijación para accesorios según DIN EN ISO 5210
  • Distribución de conexiones NAMUR, para electroválvulas según VDI/VDE 3845
  • Conducción integrada de aire
  • Gran resistencia a la corrosión
  • Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas

Configure su producto