El filtro de línea OAFA garantiza aire limpio para su aplicación. Gracias al cuerpo transparente, el grado de suciedad del elemento filtrante es visible en todo momento y puede sustituirse en caso necesario.
Gracias a su robusto cuerpo, el filtro también soporta presiones de funcionamiento de hasta 10 bar y puede utilizarse sin problemas en condiciones ambientales de hasta 60 °C. Si se han acumulado demasiadas partículas de suciedad, el elemento filtrante puede sustituirse rápida y fácilmente, lo que prolonga la vida útil del producto a largo plazo.
La instalación de la linea puede realizarse como se desee y de forma flexible: integrada libremente en la linea o fijada con un soporte adecuado. También hay disponibles conexiones para diferentes tamaños de tubo flexible, así como un grado de filtración de 10 o 40 µm para garantizar el cumplimiento de la calidad de aire requerida. Esto significa que el filtro puede utilizarse en todas las aplicaciones industriales: en el montaje de piezas pequeñas y componentes electrónicos, así como en la industria de semiconductores o en la fabricación de baterías de iones de litio.