Neumática digitalizada: Motion Terminal VTEM utiliza por primera vez en todo el mundo válvulas cuyas funciones están controladas por aplicaciones. La tecnología inteligente que combina neumática, sensores, electrónica y software posibilita múltiples tareas de movimiento y supervisión.
Muchas funciones de movimiento, presión y caudal en un solo componente, gracias a las aplicaciones
Máxima precisión de repetición gracias a juegos de parámetros digitales
Trazabilidad sencilla: ideal para la Industria 4.0
Duplicación simple de los parámetros
Mayor eficiencia energética
Menor complejidad y tiempo de comercialización más breve
Mayor rentabilidad y protección de conocimientos técnicos
Mantenimiento predictivo
Fácil instalación
Funcionamiento sostenible gracias a la carrera de retroceso con presión reducida y a la detección de fugas
Se ha producido un error técnico. Inténtelo de nuevo más tarde
Se ha producido un error técnico. Inténtelo de nuevo más tarde.
Información destacada
Productos
Descargas
Excelente en cualquier campo
En los sectores de la regulación neumática del movimiento, de la presión y del caudal, el Festo Motion Terminal despliega sus mejores cualidades. Combine estas tres áreas en la aplicación y podrá ver rápidamente el increíble potencial que tiene la neumática digitalizada. La neumática controlada mediante Apps, la estructura de las válvulas con un aumento considerable del grado de libertad durante el control, así como el registro y el procesamiento integrados de los datos, hacen de la neumática la gran apuesta del futuro, especialmente para la Industria 4.0.
Las siguientes tres aplicaciones le muestran, a modo de ejemplo, la gran variedad de movimientos que pueden configurarse libremente con el VTEM, incluso para reequipar un sistema ya existente.
Aplicaciones en detalle
Pick and place de gran flexibilidad
Con Motion Terminal VTEM puede llevar a cabo todas las funciones de su aplicación Pick and Place en un solo sistema. Podrá prescindir de múltiples componentes como los amortiguadores, los estranguladores etc. El diseño se simplifica notablemente, ya que las Motion Apps asumen multitud de tareas y sustituyen estructuras mecánicas complejas. Para mantener la calidad puede consultar en todo momento los datos del proceso y reaccionar rápidamente en caso de producirse desviaciones.
Regulación simultánea de varios caudales
El llenado de envases, como botellas de nitrógeno u otros gases, se efectúa de manera más eficiente gracias a la App “Control de caudal”. El control de caudal se realiza simultáneamente en un máximo de 8 canales. La dosificación precisa le permite ahorrar cantidades significativas de nitrógeno. La regulación digitalizada de nitrógeno se caracteriza por una manipulación segura, es flexible y reduce incluso los tiempos ciclo gracias a la App “Nivel de presión seleccionable”.
Ejecución en paralelo de procesos complejos
Con la Motion App “Nivel de presión seleccionable” puede controlar hasta 8 cilindros de doble efecto que asumen diferentes tareas de procesado paralelas en un mismo depósito de plástico. La regulación de la presión digitalizada e individualizada de cada cilindro garantiza una presión de trabajo correcta en cada caso sin necesidad de sensores externos. Usted obtiene una seguridad óptima de los procesos y ahorra aire comprimido en múltiples ubicaciones.