Pinza de tres dedos HGDD

Para entornos difíciles: pinza hermetizada completa. Posibilidad de sujeción interior y exterior.
  • Sujeción con movimientos concéntricos; precisión a pesar de la carga ocasionada por los pares
  • Ideal para el uso en entornos industriales difíciles
  • Cinco tamaños con carreras de hasta 12 mm por carrera/mordaza
  • Gran exactitud, con una precisión de repetición de <=0,03 mm, <=0,05 mm
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas